A rendszer áttekintése

A rendszer áttekintése

Mindent egy kézből

Széles termékválasztékban kínálunk jól bevált és tanúsított hardvereket és szoftvereket a PROFINET technológia terén.

Vissza ide: PROFINET

Kategóriák

  • Vezérlők és szoftverek

    A Phoenix Contact számos nagy teljesítményű vezérlőt kínál a hozzájuk való szoftverekkel a PROFINET terepibusz-rendszerhez.

  • I/O rendszerek

    A Phoenix Contact sokféle nagy teljesítményű és robusztus I/O rendszert kínál a PROFINET terepibusz-rendszerhez.

  • Technológiai összetevők

    A Phoenix Contact a gyakorlatban jól bevált technológiai összetevőket kínál a PROFINET integrálásához az Ön automatizálási készülékeibe és megoldásaiba.

  • Switchek és proxyk

    A switchekkel, átjárókkal és proxykkal a Phoenix Contact hálózati összetevőket kínál az Ön PROFINET rendszeréhez.

  • Dugaszolható csatlakozók és kábelek

    A Phoenix Contact passzív hálózati összetevők hatalmas választékát kínálja az Ön PROFINET alkalmazásához.

  • A PROFINET és a felhő

    A PROFINET felhőalapú rendszere új kommunikációs módot tesz lehetővé a PROFINET készülékek között.

A Phoenix Contact a kábelezéstől kezdve az infrastruktúrán keresztül egészen a vezérlőig kínál egyedülálló termékspektrumot a PROFINET rendszerekhez. Minden összetevő tökéletesen illeszkedik a többihez, így a PROFINET szabványnak köszönhetően a lehető legjobban integrálhatók más vezérlési platformokba.

PROFINET Starterkit induló készlet

Először egy kis alkalmazásban szeretne meggyőződni a PROFINET megbízható működésmódjáról, egyszerű kezeléséről és nagy teljesítményéről? Nem probléma. A Phoenix Contact az új PROFINET Starterkit induló készlettel egy tesztalkalmazás felépítéséhez szükséges minden összetevőt tartalmazó rendszert bocsát a rendelkezésére.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás