Manufacturing-X

Közös kezdeményezés az ipari ellátási láncok digitalizálására.
Munkatársak a gyártásban

Minden mozgásban van: a Manufacturing-X, mint közös adattér

Nyílt adatcserélési környezetre van szükség ahhoz, hogy a vállalatok szuverén módon és közösen használhassák az adatokat a teljes termelési és ellátási lánc mentén. Ez egységes szabályokon alapul: a Manufacturing-X célja a digitálisan hálózatba kötött ipar megvalósítása. Az „X“ az „Exchange“ (csere) rövidítése, amely az adatcserét és az együttműködést szimbolizálja a különböző szektorok összetett értékteremtő hálózataiban.

A német szövetségi kormány által támogatott Manufacturing-X munkálatai még a kezdeteknél tartanak. A Plattform Industrie 4.0 szervezet égisze alatt vállalatok, kkv-k és szövetségek dolgoznak ki koncepciót az ipari ellátási láncok digitalizálására. A konzorcium tagjaként a Phoenix Contact részt vesz a Manufacturing-X fejlesztésében, és már most olyan technológiai megoldásokat kínál, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a rendszerek szektorok és országok között közös nyelven kommunikálhassanak egymással. Ezáltal az energia és az adatok a Manufacturing-X keretében áramlanak anélkül, hogy a vállalatok elveszítenék a saját érzékeny és nyereséget hozó adataik feletti ellenőrzést és interfészeket.

Ember, a háttérben a biztonságot jelképező szimbólumokkal

OT biztonság a gyárban Megoldásaink arra, hogy a hackerek ne támadhassák meg a gyárakat

A hálózat összes résztvevőjének az internethez való csatlakoztatása számos előnnyel jár a gyártóüzemekben. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az érzékelők, gépek és berendezések egyszerű elérése révén időtől és helytől függetlenül, igény szerint állapotellenőrzéseket végezzenek, vagy karbantartási munkákkal bízzák meg a szervizpartnereket.

Ez a hálózatba kötés azonban kockázatokat is rejt magában, például egy kibertámadás szempontjából – különösen akkor, ha a készülékek szoftverei nem naprakészek. Ahhoz, hogy a szükséges frissítéseket a gyártórendszer összes meglevő készülékére lokalizálni lehessen, szükség van egy közös adattérre, amelyben az összes készülék digitális ikrei és a hozzájuk való szoftverfrissítések együttesen elérhetők.

Egy férfi a PC-n egy termék digitális ikertestvérét nézi

Digitális iker – az Ipar 4.0 kulcsfogalma

A digitális ikerpár koncepciója a Digital Twin Association (az Ipar 4.0 platform partnere) munkájának köszönhetően vált nemzetközi ipari szabvánnyá. Itt fogják össze és harmonizálják az ipar adatigényeit. Technológiailag erre a célra az eszközmenedzselési héj, angol nevén az Asset Administration Shell (AAS) szolgál.

Kék színű, lebegő konténer a strandon, rajta AAS felirattal

Szabványosított interfészek a digitális ikrek számára: Asset Administration Shell

Az AAS több úgynevezett almodellt bocsát rendelkezésre egy eszközhöz. Az egyes almodellek a termék egy adott aspektusára vonatkozó adatokat szolgáltatják. Létezik pl. egy „Digital Nameplate for Industrial Products“ (ipari termékek digitális típustáblája) almodell, amely az alapvető és jogszabályban előírt adatokat, például az engedélyeket digitálisan adja meg ugyanúgy, ahogyan azok a nyomtatott típustáblán szerepelnek.

Egy másik almodell a „Handover Documentation“ (a dokumentáció átadása): ezek olyan digitálisan rendelkezésre bocsátott dokumentumok, amelyeket szokásosan nyomtatott formában, papíron adnak át. Így például a használati utasításokat fenntarthatóbb módon lehet átadni. Ezen túlmenően az AAS nyíltan implementálható, ami lehetővé teszi azt, hogy a szabványosított adatok mellett további adatmodelleket is át lehessen adni almodellként, így speciális megoldások is felkínálhatók.

A Phoenix Contact a jövőben fokozatosan eszközmenedzselési héjakkal is kiegészíti termékeit, hogy azok a Manufacturing-X adattérben is használhatók legyenek.

Digitális adatlánc

A digitális adatlánc három technológiája

Az eszközmenedzselési héj magában foglal egy egységes, gyártóktól független alkalmazói program interfészt is (API az angol Application Programming Interface rövidítéseként) a termékadatok és a részmodellek lehívásához, amely egységesen garantálja a biztonságot is. Ezáltal a gépek és berendezések üzemeltetői számára most először állnak rendelkezésre átfogó módon a szállítók adatai.

A digitális adatlánc három technológiát egyesít abból a célból, hogy összehangolt megközelítést lehessen létrehozni a munkafolyamatokban részt vevő tárgyak automatikus azonosítására és a tárgyakra vonatkozó információkhoz való automatikus hozzáférésre:

  • Azonosítás: fizikai tárgyak automatikus azonosítása (IEC 61406)
  • Adat(hozzáférés)-kezelés: API-menedzselés (OpenAPI)
  • Nyílt adatszabványosítás: eszközmenedzselési héj (IEC 63278)
Digitális azonosítás a terméken található QR-kód segítségével

Könnyű beolvasás a digitális azonosításnak köszönhetően: a digitális típustábla

Az IEC 61406 (eddig DIN SPEC 91406) szerinti QR-kóddal egy világszerte egyértelmű termékazonosító használata révén megnyitjuk ügyfeleink számára az automatizálható információhasználat felé vezető utat. Ezen a termékazonosítón keresztül lehet hozzáférni az ember által olvasható információkhoz és az azokhoz tartozó digitális ikerhez, azaz az AAS-hez. Világszerte számos adatformátum és megvalósítási forma létezik a digitális ikrekhez.

Digitális ikerpár: Mi is részesei vagyunk!

A Phoenix Contact a kezdetektől fogva részt vesz a digitális ikrek témakörének fejlesztésében különböző szervezetek keretében, ilyen pl. a Digital Data Chain Consortium (DDCC), a Plattform Industrie 4.0 és az Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
„Szívesen válaszolok a Manufacturing-X témakörével kapcsolatos minden kérdésére.“
Plattform Industrie 4.0 logó
IDTA logó
Digital Data Chain Consortium logó