Ipari jelölés - Nyomtatási és jelölési technológiák különböző alkalmazásokhoz Nálunk Ön is megtalálja a megfelelő jelölési eljárást minden alkalmazáshoz.
Jelölési technológiák
A növekvő összetettség és az alkalmazási területek sokfélesége megköveteli az összes alkatrész egyértelmű és tartós jelölését. Ide tartoznak mind a védett kapcsolószekrényben elhelyezett sorkapcsok, vezetők, kábelek és készülékek, mind a környezeti vagy mechanikai hatásoknak kitett összetevők. Az egyértelmű jelölés leegyszerűsíti a gépek és berendezések üzembe helyezését. Ezenkívül lerövidíti a hibaelhárítást is szervizelés esetén, és így csökkenti az üzem közbeni kiesési időket.
A megfelelő jelölési eljárás kiválasztása attól az alkalmazástól és azoktól a környezeti feltételektől függ, ahol és amelyek között a jelölőanyagot használják. A kültéri jelölések más anyagokat és eljárásokat igényelnek, mint egy kapcsolószekrényben elhelyezett sorkapocs feliratozása. A feldolgozási idő, a gyártási mennyiség és a költségek szintén meghatározó tényezők lehetnek. Mi minden alkalmazáshoz a megfelelő jelölési eljárást kínáljuk.
Az Ön előnyei
- Minden alkalmazáshoz a megfelelő nyomtatási és jelölési technikát
- Költségek és üzemi eszközök megtakarítása az innovatív jelölési eljárások révén
- Sokféle jelölés: műanyagból, rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült lapkák és jelölőcímkék feliratozása
- Hosszú ideig stabil és biztonságos jelölések kiváló minőségű anyagokkal
- Jelölés és azonosítás a nagy teljesítőképességű RFID technológiával