Switchek és proxyk

A PROFINET lényeges rendszertulajdonságait jelentős mértékben meghatározza az alkalmazott hálózati technika. Ezért hálózati összetevőink ideális alapot kínálnak az Ön PROFINET rendszeréhez is.

A switch, mint PROFINET készülék

PROFINET hálózat készülékként működő switch-csel  

A switch közvetlenül küldi a PROFINET riasztásokat a vezérlőnek

Az Ethernet-alapú automatizálási hálózatokban a switch-ek mindig fontos szerepet játszanak, mivel részei az automatizálási megoldásnak. Az önálló switch információkkal bír a hálózat hibaállapotairól, így ezeket el kell tudnia küldeni a vezérlőnek – éppen úgy, mint az I/O eszközbe integrált switchnek.

A diagnosztikai információkat a legegyszerűbben PROFINET riasztásokként lehet a vezérlőbe küldeni. A switch ekkor egy PROFINET készülék, amely kap egy készüléknevet, így egy diagnosztikai eset bekövetkeztekor közvetlenül kommunikálhat a vezérlővel. Mindazonáltal ha az automatizálási megoldásban található switch alkalmas a magasabb szintű IT hálózatokba való integrálásra, akkor Ethernet módban is üzemeltethető.

Átjárók és proxyk

Az átjárók és proxyk illesztik az olyan terepibusz-rendszereket a PROFINET-hez, mint az Interbus és a PROFIBUS. Ez programozás nélkül lehetővé teszi a teljes körű információáramlást, és megkönnyíti a terepibusz-szigetek bekötését, valamint teljes létesítményrészek migrációját a PROFINET világába.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás