Diagnosztikai mechanizmusok

A PROFINET diagnosztikai koncepciója elsősorban a PROFINET protokoll integrált diagnosztikai funkcióin alapul. Ezenkívül a TCP/IP kommunikáció képessége lehetővé teszi a készülékek számára az SNMP (egyszerű hálózatkezelési protokoll) vagy a webszerver-technológiák használatát is a diagnosztikához.

PROFINET diagnosztika

PROFINET diagnosztika  

Diagnosztikai mechanizmusok a PROFINET esetén

A PROFINET diagnosztika keretében a készülékek az esetleges hibát a ciklikus I/O átvitelen keresztül jelzik. Ezzel párhuzamosan a nem ciklikus kommunikáción keresztül riasztás jön létre, ami a vezérlő felé továbbítódik.

A riasztásokat két csoportra lehet osztani:

  • A hibaállapotokat diagnosztikai riasztásként a hozzá tartozó paraméterekkel együtt viszi át a rendszer. A paraméterek tartalmazhatnak PROFINET-specifikus hibakódokat, készülékspecifikus hibakódokat vagy készülékspecifikus hibamátrixokat.
  • A kopások jelzéseit vagy a megelőző diagnosztika hasonló információit a karbantartási követelmények két prioritási fokozata szerint lehet jelezni.

A hibakód okához tartozó szöveges információ a készülékspecifikus GSD fájlban található. Ezáltal a diagnosztikai segédeszközök egyszerűen, szövegesen jeleníthetik meg az összes hibaüzenetet. Minél pontosabb a készülék által rendelkezésre bocsátott hibaüzenet, annál pontosabban lehet a diagnosztikát a vezérlőben vagy a műszaki tervezőrendszerben megjeleníteni.

Topológia-felismerés

Topológia-felismerés PROFINET-tel  

A nagy kiterjedésű hálózatokat is egyértelműen lehet ábrázolni

A rugalmasan kábelezett hálózat diagnosztikai jelzéseinek a hely szerinti pontos ábrázolásához a PROFINET az IEEE által szabványosított LLDP (kapcsolatréteg-felderítési) protokollt használja. A kapcsolat felépítése során a készülékek az LLDP-n keresztül kicserélik a készüléknevüket és a portszámukat a szomszédos komponensekkel.

A készüléknévnek egyértelműnek kel lennie, mivel a készülék felé irányuló adatcserét is ez alapján címzi meg a rendszer. A készülékekben a szomszédságukról tárolt információkat az SNMP vagy a PROFINET protokollon keresztül lehet kiolvasni.

Ha a hálózat összes résztvevője támogatja az LLDP protokollt, a diagnosztikai eszközben pontos topológiai képet lehet ábrázolni. Így a hibaüzenetet pontosan a készüléknél vagy a portnál lehet megjeleníteni.

SNMP- és webalapú diagnosztika

SNMP- és webalapú diagnosztika  

Diagnosztika webszerveren vagy SNMP menedzseren keresztül

A tipikus PROFINET-mechanizmusok mellett ez a terepibusz-rendszer további funkciókat is kínál: a Simple Network Management Protocol (SNMP) a hálózatkezelés világszerte elfogadott Ethernet szabványa.

A PROFINET készülékeken az SNMP Agent (ügynök) fut, amely SNMP trapeket, vagyis hibaüzeneteket küldhet az SNMP Manager vagy egy trap receiver (fogadó) számára. A trap receiver megjeleníti az üzeneteket, vagy az SNMP segítségével kiegészítő információkat szerez a készüléktől.

További diagnosztikai lehetőséget jelent a webszerver, amely manapság már számos készülékbe be van építve. Ennek segítségével egy PC-platformon futó, a kereskedelemben kapható böngészővel a HTTP-n keresztül meg lehet nyitni a készülékek diagnosztikai oldalait. Így az összes gyártó a saját diagnosztikai információit a lehető legjobban meg tudja jeleníteni anélkül, hogy a PC-platformra diagnosztikai segédeszközt kellene telepíteni.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás