Készüléktípusok és -leírás

Annak érdekében, hogy a hálózat hatékonyan kommunikáljon, a PROFINET különböző készüléktípusokat használ. Az összetevők zökkenőmentes együttműködéséről a megfelelőségi osztályok gondoskodnak.

Itt a legtöbb esetben folyamatvezérlésről van szó, például PLC-ről vagy mozgásvezérlőről. Induláskor az I/O vezérlő felépíti a kapcsolatot a PROFINET I/O eszközökkel, és beírja az indulási paramétereket a megfelelő készülékekbe. Ezután megkezdődik a ciklikus adatcsere. A PROFINET I/O vezérlő egy konfigurációs segédeszközzel szerzi meg az összes konfigurációs információt. Ez a segédeszköz a készülék GSDML-fájljából olvassa ki a szükséges információkat.

A PROFINET I/O eszközök szerepét a terepi készülékek játsszák. Az I/O eszközök címzése a hálózatban egyértelmű névvel történik, amelyet nem felejtő módon kell a készülékekben tárolni. Az indulási szakaszban minden egyes készüléknek egy-egy IP-címet is ad az I/O vezérlő. Ennek révén azok TCP/IP-n keresztül is mindig elérhetők a hálózatban. A készülékeket egy vagy több I/O vezérlőhöz is hozzá lehet rendelni. A többi résztvevő ciklikusan kicseréli az I/O vezérlővel az I/O adatokat, mégpedig minimum 256 µs és maximum 512 ms közötti időközönként. Ez adatirányonként elkülönülten történik. Az I/O eszközök hiba esetén diagnosztikai riasztásokat küldenek az I/O vezérlőnek.

A hálózat további résztvevője a PROFINET I/O supervisor. Ez például diagnosztikai céllal hozzáfér az összes folyamat- és paraméteradathoz, az I/O vezérlővel párhuzamosan. Az I/O supervisor képes a készülék irányítását részben (a bemenetek párhuzamos kiolvasása) vagy teljesen (a kimenetek beírása) átvenni.

  • Standard Ethernet hálózati összetevők (beleértve a vezeték nélküli összetevőket is)
  • Tanúsított PROFINET eszközök és vezérlők
  • Ciklikus vagy nem ciklikus adatcsere
  • Alapvető diagnosztikai mechanizmusok
  • Tanúsított PROFINET eszközök, vezérlők és hálózati összetevők
  • A topológia meghatározása és automatikus készülékcsere
  • Kibővített diagnosztika
  • Hardveres támogatású tanúsított készülékek és hálózati összetevők
  • Determinisztikus adatátvitel
  • A lehető legnagyobb teljesítmény és szinkronitás

Készülékleírás

A műszaki tervezési lépések során különböző információkat kell a készülékekről rendelkezésre bocsátani ahhoz, hogy az automatizálási megoldások összetevőit integrálni lehessen.

GSD-fájl a PROFINET hálózatokban

A készülékparaméterek gyors és egyértelmű kommunikációja GSD-fájllal

A PROFINET I/O rendszerben a készülékleírást XML formátumú általános állomásleíró GSD-fájlként kell a mindenkori műszaki tervező rendszerbe importálni.

A fájl leírja a konfigurációs szoftverben beállítandó hardver-, kommunikációs és készülékparamétereket. Ezeket megkapja a vezérlő is, és az összeköttetés felépítésekor megküldi a készüléknek.

A GSD-fájlba integrálva van a készülék leképezése és kommunikációs tulajdonságai mellett annak összes hibaüzenete is, szöveges formában.

A PROFINET IO diagnosztikai eszköznek csupán a gyártó nevére és a készülékazonosítóra van szüksége a szöveges hibaüzenetek előállításához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás