Rézkábel

Rézvezetékek minden interfészhez

Rézvezetékek minden interfészhez

Konfekcionált kábel, vagy méteráru – nálunk megtalálja az alkalmazásának megfelelő megoldást.

Vissza ide: Kábelek és vezetékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rézkábel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A jel- és energiaátvitel céljából, az érzékelő- / aktorszinten, vagy a buszrendszerekben és hálózatokban való alkalmazáshoz – nálunk megtalálja az alkalmazásának megfelelő kábelt.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság a csatlakozótípusok sokféleségének köszönhetően
  • Általános kábelezés a kapcsolószekrénytől a terepi szintig
  • Átfogó termékválaszték valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszohoz

Konfekcionált kábelek

Konfekcionált kábelek  

Konfekcionált kábelek

A rézkábelekhez használható dugaszcsatlakozók átfogó kínálatával rugalmas, egységes megoldásokat hozhat létre a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére.

  • Kerek csatlakozók M5 ... M12, illetve M17 ... M58 méretben
  • Kerek négyszögletes dugaszcsatlakozók - nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételekhez is
  • Speciális 360°-os árnyékolás a lehető legnagyobb elektromágneses összeférhetőség (EMC) érdekében

 

Méteráru

Méteráru  

Méteráru

A Phoenix Contact rézkábelei különböző pólusszámúak és keresztmetszetűek, 0,2 m és 1000 m közötti egyedi hosszakban.

  • Vezetéktípus: PUR, halogénmentes
  • Vezetéktípus: PUR/PVC
  • Vezetéktípus: PVC
  • Vezetéktípus: PUR POWER

Konfekcionálható dugaszolható csatlakozóinkkal rugalmasan illesztheti a kábelhosszakat az Ön saját követelményeihez.

 

Szerszámok és tartozékok

Szerszámok és tartozékok  

Szerszámok és tartozékok

Vágás, csupaszolás, krimpelés, csavarozás és mérés – minden tevékenységhez a megfelelő szerszámot és tartozékokat kínáljuk. Minden összetevő kiváló minőségű anyagból készül, ami tartós ergonómiát és működést biztosít.

  • Kéziszerszámok és automaták
  • Csavarozószerszámok
  • Érvéghüvelyek, tömítések és zárósapkák
  • Kábelkötegelő

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás