Kábelek és vezetékek

Kábelek és vezetékek

Biztonságos és rugalmas kábelezés

Mindig a legmegfelelőbb kábel a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Rézkábel
    Rézkábel

    A rézkábelek számos alkalmazáshoz, különböző kivitelekben állnak rendelkezésre.

  • Optikai kábel
    Optikai kábelek

    Optikai kábelek különböző alkalmazásokra: méteráruként vagy készre konfekcionálva.

  • Fotovillamos kábelek
    Fotovillamos kábelek

    A fotovillamos alkalmazások minden igényét kielégítő tartós és biztos PV kábel.

Keresés a következő helyen: Kábelek és vezetékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Saját maga konfekcionálja a dugaszcsatlakozókat, vagy előnyben részesíti az előre gyártott változatokat? A terepi szerelés komplett termékválasztéka mellett a Phoenix Contact réz- és optikai kábelezéshez kínál kábeleket, illetve megoldásokat a fotovillamos és elektromobilitási rendszerekhez.

Előnyei

  • Sokrétű alkalmazhatóság a csatlakozótípusok sokféleségének köszönhetően
  • Általános kábelezés a kapcsolószekrénytől a terepi szintig
  • Nagy rugalmasság a vevőspecifikus változatoknak köszönhetően
  • Nagy rendelkezésre állás a világszerte elhelyezkedő gyártóhelyeknek köszönhetően

Rézkábelek

Rézkábelek  

Rézkábelek

Az egyre nagyobb sebességű összetett automatizálási folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik. Éljen a nagy teljesítményű és helyszínen konfekcionálható dugaszcsatlakozók és egyedi hosszúságú vezetékek előnyeivel!

  • Időtálló adatkábelezés, akár 10 Gbit/s átviteli sebességig
  • M8 és M12 kábelezés szenzor-/aktor-alkalmazásokhoz
  • IP20, IP65/67/68/69K védettségű megoldások

 

Optikai kábelek

Optikai kábelek  

Optikai kábelek

Nagy átviteli sebesség, optimális csillapítási jellemzők, elektromágneses zavartűrés: az optikai kábelek az ipari berendezések és infrastrukturális alkalmazások modern átviteli eszközei. Termékválasztékunkban megtalálja a megfelelő megoldásokat.

  • Akár 40 Gbit/s átviteli sebesség
  • Megoldások IP20 és IP65/67 védettséggel
  • POF, PCF, GOF (multi- és monomódusú) optikai száltípusok
  • Szerszámok minden optikai száltípushoz

 

Fotovillamos kábelek

Fotovillamos kábelek  

Fotovillamos kábelek

A fotovillamos termékkínálatot méteráruként kínált DC vezetékek, egyszerű terepi szereléshez használható szerszámok, valamint vizsgálódugaszok, vakdugók, védősapkák és rögzítőanyák teszik teljessé.

  • Konfekcionálható DC vezetékek
  • Y-elosztó
  • Csupaszolószerszám
  • IP68 védősapkák

 

Univerzális kábelek

Univerzális kábelek  

Univerzális kábelek

Az univerzális kábelekkel a vezérlő- és jelszintet lehet összekötni. Ezek különböző kialakításokban kaphatók. IDC/FLK vagy D-SUB csatlakozó: az univerzális kábelekkel gyorsan és póluscsere nélkül kábelezhet.

  • Nagy áramterhelhetőség
  • 0,5 ... 10 m standard hosszak, valamint egyedi hosszak
  • Robusztus kivitelek
  • Rugalmasság a nyitott kábelvégnek köszönhetően

 

Töltőkábelek az elektromobilitáshoz

Töltőkábelek az elektromobilitáshoz  

Töltőkábelek az elektromobilitáshoz

A Phoenix Contact töltőkábelei új mércét jelentenek az elektromos járművek energiaellátásában. Mindegy, hogy váltakozó áramú, vagy gyors egyenáramú feltöltésről van szó − a Phoenix Contact AC- és DC-töltővezetékei biztonságosak, megbízhatóak és könnyen kezelhetők.

  • AC töltőkábelek nyitott vezetékvéggel
  • Csomagtartóba való mobil AC töltőkábelek
  • DC töltőkábel CCS 1. típushoz, CCS 2. típushoz és GB/T-szabványhoz
  • Tartozékok

 


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás