PC WORX SRT - Vezérlő
2701680

Ezzel az új PLC-szoftverrel a számítógép végzi el az összes vezérlési feladatot. A folyamatokat igény szerint PROFINET-tel vagy Modbus/TCP-vel vezérelheti.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Integrált webkiszolgáló WebVisittel való megjelenítéshez
OPC támogatás AX OPC szerver segítségével
FTP szerver
Egyszerű telepítés Valueline ipari PC-kre
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Integrált PROFINET-Controller és PROFINET Device
Tervezés PC Worx-szel (IEC 61131-3)