Safe Energy Control -sarjan ukkos- ja ylijännitesuojat ovat entistä suorituskykyisempiä ja pitkäikäisempiä.
Näiden kestävien ja suorituskykyisten suojien ydin on ainutlaatuinen kipinäväli, joka estää turvallisesti verkon jälkivirrat. Tämä suojaa järjestelmää, sulakkeet ja ylijännitesuojat mukaan lukien. Erillinen sulake ylijännitesuojassa on tarpeeton kaikissa yleisissä sovelluksissa.
FLASHTRAB-SEC-HYBRID on ensimmäinen seurausvirraton tyypin 1 ukkossuoja, johon on integroitu syöksyvirtoja kestävä sulake. Uusi push-pull-mekanismi tekee suojapistokkeen irrottamisesta helppoa. Integroitu lukitus pitää sen purkaustapauksessa varmasti kantaosassa.
Integroitu sulake tekee asennuksesta helppoa ja joustavaa. Voit valita asennustavan käyttöpaikan mukaan ja säästät tilaa ja johdotusaikaa. FLASHTRAB-SEC-HYBRID sopii 230/400 V:n tai 400/690 V:n sähkönsyöttöjärjestelmiin.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 on suunniteltu erityisesti korkeampiin nimellisjänniteisiin. Suojalaitteiden kompakti rakenne ja pistoliittimet mahdollistavat tilaa säästävän ja joustavan asennuksen.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-440:n tekninen suorituskyky on ainutlaatuinen näin pienessä koossa. Tyypin 1 ukkossuojaa käytetään 400/690 V TN- sekä 400 V IT -sähkönsyöttöjärjestelmissä. Jopa 35 kA:n salamavirrat estetään turvallisesti.
Korkea, 440 V:n jatkuva jännite ja erinomainen iskun- ja tärinänkestävyys tekevät FLASHTRAB-SEC-PLUS-440:sta optimaalisen ratkaisun teollisuus- ja tuulivoimalajärjestelmiin.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 sopii optimaalisesti sähkökaappeihin ja teollisuussovelluksiin.
FLASHTRAB-SEC-PLUS-350:n tehokkaat ja seurausvirrattomat kipinävälit suojaavat järjestelmiä kattavasti ja lisäävät huomattavasti sähköasennuksen käyttöikää. Suuret jännitevaihtelut ja äärimmäiset salamavirtakuormitukset (jopa 25 kA) eivät vaikuta FLASHTRAB-SEC-PLUS-350:n toimintaan. FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 estää jopa 50 kA:n salamavirrat.
Kaikkien SEC-tuoteperheen tyypin 1 ukkossuojien tavoin FLASHTRAB-SEC-PLUS on testattu ja sertifioitu myös tyypin 2 ukkossuojaksi.
FLASHTRAB-SEC-T1+T2 on ukkos- ja ylijännitesuojan yhdistelmä. Tämä suojatyyppi sopii ihanteellisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä.
Tehokkaat kipinävälit käsittelevät salamavirrat varmasti. Tämä takaa alhaisen jäännösjännitteen, kun varistoreihin perustuvat tyypin 2 ukkossuojat rajoittavat luotettavasti dynaamiset ylijännitteet. Kipinäväli ja varistori on sovitettu optimaalisesti yhteen.
Tämä merkittävästi asennus- ja huoltokustannuksia alentava suojalaiteyhdistelmä on ollut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen jo kymmenen vuoden ajan. Nyt myös seurausvirrattomalla kipinävälillä ja uudella tyypin 2 ukkossuojalla.
Tyypin 2 kompakti ylijännitesuoja tarjoaa vain 12 mm:n kanavaleveydellä maksimaalisen suorituskyvyn ja korkean oikosulunkestävyyden.
VALVETRAB-SEC voidaan asentaa helposti jokaiseen talokeskukseen – ilman erillistä ylijännitesuojan sulaketta aina pääsulakkeen 315 A:n nimellisvirtaan saakka.
Korkea purkauskapasiteetti ja kapea rakenne tekevät VALVETRAB-SEC:istä luotettavan ylijännitesuojan kaikkeen sähkönjakeluun.
Tyypin 2 ylijännitesuojia on saatavana myös lineaarisille DC-virtalähteille.
PLUGTRAB-SEC on tehokas ylijännitesuoja jopa 230 V:n nimellisjännitteen laitteille.
Uusi, sisäinen katkaisija sekä integroidut sulakkeet ylijännitesuojaa varten lisäävät turvallisuutta sähköisessä ja termisessä ylikuormituksessa – asennuspaikan sulakkeesta riippumatta.
Siksi PLUGTRAB-SEC on luotettava ylijännitesuoja AC- ja DC-laitteille.
"$pageName"