Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja

Tyypin 1+2 suojayhdistelmä

Kaksi suojaa, yksi laite

Loistava tyypin 1+2 ukkossuojan ja tyypin 2 ylijännitesuojan yhdistelmä.

Takaisin: Sähkönsyötön ylijännitesuoja

Kategoriat

Hae kohteesta Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

FLASHTRAB SEC T1+T2 on ainutlaatuinen tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja. Se sopii ihanteellisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan tehokasta tilankäyttöä. Tehokkaat kipinävälit käsittelevät salamavirrat turvallisesti, ja varistoripohjaiset tyypin 2 suojat rajoittavat dynaamisia ylijännitteitä luotettavasti.

Edut

  • Integroitu varistori parantaa etenkin suurilla kytkentätapahtumien määrillä toimivien asennusten käyttöikää.
  • Etusulakevapaa toiminta 315 A:iin asti säästää tilaa, aikaa ja rahaa
  • Sisäisellä katkaisijalla varustettu kipinävälitekniikka mahdollistaa järjestelmän keskeytymättömän käytön.
  • Suojalaitteen pistoliitettävyys helpottaa huoltamista

Suuri mitoitusjännite mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön

FLASHTRAB SEC T1+T2:n käyttöalue  

FLASHTRAB SEC T1+T2:n käyttöalue

FLASHTRAB SEC T1+T2 täyttää kansainvälisen IEC 62305-1 -standardin mukaisen ukkossuojausluokan I tiukimmat vaatimukset.Siksi laitteet ovat taatusti suojassa jopa 200 000 A:n salamoilta.

Korkean mitoitusjännitteen, 350 V AC, ansiosta suojaa voidaan käyttää kaikkialla maailmassa. Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuojaan voi luottaa silloinkin, kun virransyöttö on epävakaa ja verkkojännite vaihtelee suuresti.Jäännösjännite on joka tapauksessa alle 1,5 kV.

Selitteet:

UC= suurin jatkuva jännite
UTOV= IEC 61643-1:n mukainen TOV-vaatimus
UN= nimellisjännite

Kytkeminen ja irrottaminen

FLASHTRAB SEC T1+T2  

Täysin pistoliitettävä suoja

FLASHTRAB SEC T1+T2:n suuri etu: kaikki ylijännitesuojat ovat pistoliitettäviä. 

Eristysmittauksia varten riittää pistokkeen irrottaminen. Työlästä kytkentöjen tekemistä ja irrottamista ei enää tarvita.

Yksittäisten suojapistokkeiden odottamattoman ylikuormittumisen jälkeen, esim. voimakkaiden salamaniskujen yhteydessä, pistokkeen voi vaihtaa nopeasti ja edullisesti.

Ylijännitesuojien toistuvat testaukset onnistuvat nopeasti ja helposti testauslaitteella CHECKMASTER 2.

Johdotukset ja merkinnät

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja, käännetty  

Suoja on käännettävissä 180°

Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja on rakenteeltaan symmetrinen, perusosat ja pistokkeet ovat käännettävissä 180°. Tällä on seuraavia etuja:

  • Asennus on erittäin helppoa.
  • Liitännät ovat aina oikealla puolella, tulevatpa syöttöjohdot ylhäältä tai alhaalta.
  • Johdot ovat erittäin lyhyitä.
  • Kookas merkintäpinta on aina luettavissa.
  • Lisäksi kaksoisliitännät mahdollistavat V-muotoisen läpivientijohdotuksen.

Mukavaa valvontaa

FLASHTRAB Safe Energy Control  

Merkinanto suoraan pistokkeessa

FLASHTRAB SEC TI1+T2 -suojan kaikkien suojakomponenttien tilaa valvotaan. Helposti havaittava ilmoitus annetaan suoraan moduulissa, energiaa kuluttamatta.

Samalla potentiaalivapaa vaihtokosketin vaihtaa tilaansa. Näin toteutuu huoltoystävällinen etähälytys.  Etu: Saat tiedon tyypin 1 + 2 kaksoisyhdistelmäsuojan tilasta juuri silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Ylijännitesuoja kiinteistöasennuksiin