Aurinkopaneelikaapeli

Aurinkopaneelikaapeli

Pitkäikäinen ja turvallinen

Käytä TÜV-sertifioituja kaapeleita aurinkopaneelilaitteistosi turvalliseen kaapelointiin.

Takaisin: Kaapelit ja johtimet

Kategoriat

Hae kohteesta Aurinkopaneelikaapeli

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Lämpötilan- ja UV-säteilynkestävät – Phoenix Contactin aurinkopaneelikaapeleilla täytät kaikki alan erikoisvaatimukset. Valikoimamme käsittää DC-johdot metritavarana sekä työkalut ja tarvikkeet aurinkopaneelilaitteistosi turvalliseen johdotukseen.

Edut

  • Eri johtimen poikkipinnat välillä 2,5 ja 10 mm² takaavat monipuolisuuden ja joustavuuden
  • Kestävät UV-säteilyä sekä eri lämpö- ja säätiloja ja ovat siksi pitkäikäisiä
  • Tulevaisuuteen tähtäävä ja turvallinen kaapelointi korkean jännitealueen, jopa 1 500 V, ansiosta
  • Nopea ja helppo kaapeleiden asennus eripituisilla valmiskaapeleilla

Metritavara

Metritavara  

Metritavara

Phoenix Contact tarjoaa yksinapaisia aurinkopaneelikaapeleita poikkipinnoille 2,5, 4, 6 ja 10 mm² ja kaapelin pituuksille 100, 500 ja 1 000 metriä.

  • PE-X-kaapelityyppi, musta

Työkalut ja tarvikkeet

Työkalut ja tarvikkeet  

Työkalut ja tarvikkeet

DC-liitäntätekniikka valikoiman viimeistelevät työkalut helppoon kenttäasennukseen sekä testipistokkeet, peitetulpat, suojahatut ja kiinnitysmutterit.

  • Katkaisutyökalut
  • Kuorintatyökalut
  • Y-jakaja
  • IP68--suojahatut