Pistoliittimet aurinkopaneeleihin Phoenix Contact tarjoaa saman katon alta yhtenäisen kokonaisratkaisun aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointiin. Keskenään yhteensopivat ja korkealuokkaiset SUNCLIX-komponentit helpottavat asennusta ja takaavat sijoittajille, suunnittelijoille, asentajille ja käyttäjille kestävän energiantuotannon ja -syötön.

Henkilö liittää aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimiä aurinkopuistossa

Edut

  • Ainutlaatuinen, virhekytkennöiltä suojattu SUNCLIX-liitäntätekniikka takaa korkean investointi- ja käyttöturvallisuuden
  • Jatkuvasti vakaan energiantuotannon varmistavat säänkestävät eristemateriaalit sekä korkealuokkaiset koskettimet, joissa on minimaaliset siirtovastukset
  • Yksinkertaiset design-in-, hankinta- ja varastointiprosessit - täydelliset AC- ja DC-liitäntäratkaisut samalta toimittajalta
  • Nopea ja luotettava kaapelointi paikan päällä: ainutlaatuinen SUNCLIX-jousiliitäntä johdinpoikkipinnoille 2,5 mm² - 16 mm²
  • Uusia markkinanäkymiä - sovelluskohtaiset liitäntäjärjestelmät mikroinverttereille ja rakennukseen integroiduille aurinkopaneelijärjestelmille
Liitäntäratkaisut aurinkopaneelimoduuleille

Aurinkopaneelimoduulien tehokas kaapelointi

Toteuta taloudelliset liitäntäratkaisut aurinkopaneelimoduuleille

Laiteliitännät ja kenttäpistoliittimet

Aurinkopaneelilaitteiden luotettava liitäntä

Valitse täydelliset AC- ja DC-liitäntäratkaisut aurinkopaneelien liitäntäkoteloille ja inverttereille.

Luotettava kaapelointi moduulista invertteriin saakka SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimillä

SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet moduulin ja invertterin väliseen kaapelointiin
SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet YouTube
E-julkaisu
Aurinkopaneelijärjestelmien tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Etsitkö luotettavaa ja innovatiivista liitäntätekniikkaa aurinkopaneelimoduuleille, inverttereille tai koko aurinkopaneelijärjestelmälle? Silloin olet oikeassa paikassa.

Avaa e-julkaisu
Yleiskatsaus erilaisista aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimistä