ME-PLC-monitoimikotelot

ME-PLC-monitoimikotelot ohjausyksiköille

ME-PLC-sarjan monitoimielektroniikkakotelot sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa edellytetään paljon asennustilaa ja etuliitäntätekniikkaa. Kotelojärjestelmässä on laaja piirikorttien kalustuspinta-ala ja tehokkaat väyläliittimet mitä erilaisimpiin sovelluksiin.

Edut

  • Etuliitäntämoduulin viputekniikka helpottaa liittämistä
  • Suuret kotelomitat – paljon tilaa piirikortilla
  • Yleiskäyttöön sopiva kansimalli vapaasti valittavaa liitäntätekniikkaa varten
Maksuton näyte
Testaa ME-PLC-sarjan monitoimikoteloita

Haluatko testata ohjauksiin tarkoitettuja ME-PLC-sarjan elektroniikkakoteloita? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttuun sovellukseen. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
ME-PLC-sarjan elektroniikkakotelot
Ohjausyksiköiden ME-PLC-elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Ohjausyksiköiden elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

ME-PLC-elektroniikkakoteloissa on suuri asennustila ja suuri pinta-ala piirikorttien kalustukselle. Saatavilla on erilaisia tehdasvalmisteisia etuliitäntämoduuleja, joissa on jopa 36 napaa ja RJ45-liitäntäporttia. Jopa 50-napaisilla väyläliittimillä voidaan saavuttaa korkea tiedonsiirtonopeus. Kotelon kannet, joihin on helppo integroida merkkivalot ja näytöt, täydentävät laitteen.

Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikan uutuudet

Laiteliitäntätekniikan uutuudet

Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.

Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.

ME-PLC-sarjan monitoimikotelot ohjauksille yhdellä silmäyksellä

Interaktiivinen Image map: ME-PLC-sarjan monitoimikotelot
Moduulitiedonsiirto
Valinnainen väyläliitin tehokkaaseen moduulitiedonsiirtoon
Moduulitiedonsiirto
Näyttöelementit
Läpinäkyvä kansi näyttöön tai LEDeille
Näyttöelementit
Kotelojärjestelmä
Kotelon alaosa suurille piirikorteille
Kotelojärjestelmä
Liitäntätekniikka
Etuliitäntämoduuli jopa 36 liitäntänavalle
Liitäntätekniikka
Video: Kotelojärjestelmä ohjauksille
Kotelojärjestelmä ohjauksille YouTube

Kotelojärjestelmä ohjauksille

Minimaalinen johdotuksen tarve esikalustetulla etuliitäntätekniikalla ja väyläliittimillä – monikäyttöinen ME-PLC-elektroniikkakotelo moniosaisiin ohjauksiin.

Joustavat suojakotelot ohjauksille

Liitäntämoduuli ME-PLC-kotelolle
Väyläliitin moduulien väliseen tietoliikenteeseen
Erilaiset kotelon kannet
Liitäntämoduuli ME-PLC-kotelolle

Etuliitäntämoduuli mahdollistaa laitevalmistajille liitäntätekniikan helpon liitännän ja irrottamisen. Jopa 36 navan liitäntä push-in-jousiliitäntätekniikalla. Myös valojohtimia voidaan asentaa.

Väyläliitin moduulien väliseen tietoliikenteeseen

Varmista sovelluksen suunnittelun ja toteutuksen joustavuus yhdistämällä ME-PLC-sarjan elektroniikkakoteloita. Käytä jopa 50-napaisia väyläliittimiä datan ja tehon siirtoon.

Erilaiset kotelon kannet

Hyödy yleiskäyttöön sopivasta kansimallista vapaasti valittavaa liitäntätekniikkaa varten.

Video: Asennusohje ME-PLC-sarjan koteloille
Asennusohje ME-PLC-sarjan koteloille YouTube

ME-PLC-sarjan elektroniikkakotelon helppo asennus

Tutustu ME-PLC-kotelon kokoamiseen yksittäisosista valmiiksi moduuliksi – väyläliittimet mukaan lukien.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.

Elektroniikkakotelon räjäytyskuva

Nopea tuotekehitys ja optimoidut kustannukset tuotesuunnittelusettien avulla

Suunnittele prototyypit ja esisarjatuotteet nopeasti käyttämällä tuotesuunnittelusettejämme. Moduulit sisältävät kokonaisia koteloratkaisuja, joihin on integroitu liitäntätekniikka ja sopivat reikälevypiirikortit. Erityisillä väyläliittimillä voidaan toteuttaa kokonaisia laitejärjestelmiä. Kokoa tuotesuunnittelusetti kaupassa ja aloita laitteen kehitys heti.