Standardien mukainen malli yksilölliseen Raspberry Pi-ratkaisuusi
RPI BC- ja UCS RPI -sarjojen elektroniikkakotelot soveltuvat Raspberry Pi -tietokoneiden integroimiseen. RPI BC -kotelot ovat DIN 43880 -standardin mukaisia, ja ne voidaan kiinnittää asennuskiskoon tai suoraan seinään. Jalustat, iskusuojat sekä seinä- ja pöytäsovittimet mahdollistavat UCS RPI -sarjan koteloiden käytön yleisesti. Valinnaiset liitännät mahdollistavat yhden kortin tietokoneen toimintojen yksinkertaisen laajentamisen.
Kotelorakenteen ansiosta koteloita voidaan käyttää monipuolisesti Raspberry Pi -sovelluksissa. Voit suunnitella haluamasi kotelon erilaisista kansimalleista.
Raspberry Pi -koteloiden asennuskiskoväyläliittimet ovat älykkään laitekonseptin avain. Kotelon voi liittää Raspberry Pi SBC -korttiin nopeasti ja helposti.
UCS-sarjan kotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. UCS RPI -kotelo suojaa Raspberry Pi SBC -korttia luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Malleissa on lisäksi tilaa yksilöllisille laajennuksille.
Asennuskiskosovitin ja lisävarusteet, kuten jalusta tai seinäpidikkeet, lisäävät UCS-elektroniikkakoteloiden käyttömahdollisuuksia entisestään – myös kytkentäkaapissa.
Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.
Elektroniikkakotelot
"$pageName"