Kotelot

HEAVYCON-kotelot

Ankarimpiin käyttöolosuhteisiin

Lujat kotelot kestävät likaa, vettä, tärinää ja suurta mekaanista rasitusta.

Takaisin: Vankat pistoliittimet

Kategoriat

  • STANDARD-kotelot
    Vankat pistoliittimet HEAVYCON STANDARD

    HEAVYCON STANDARD -sarjan vankat pistoliitinkotelot nopealla ja luotettavalla salpalukituksella soveltuvat moniin käyttötarkoituksiin.

  • EVO-kotelot
    EVO-kotelot

    Vankkojen pistoliittimien innovatiivinen tuotesarja pienentää kustannuksia.

  • ADVANCE-kotelot
    Vankat HEAVYCON ADVANCE -moninapapistoliittimet

    Vankat HEAVYCON ADVANCE -moninapapistoliittimet kiinnittyvät suoraan asennusseinään ja sopivat erityisen aggressiivisiin ympäristöihin.

  • Tuoteluettelo - HPR-kotelot
    Kotelot rautatieteollisuudelle

    Vankat HPR-metallikotelot ruuvilukituksella rautatieteollisuuden vaatimuksiin.

Hae kohteesta Kotelot

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Pistoliitinten käyttö erityisen kovissa ympäristöolosuhteissa edellyttää luotettavia, hyvin suojattuja koteloita. Yhdisteltävillä, kestävillä ja kolmesta sarjasta koostuvilla HEAVYCON-koteloillamme löydät aina oikean pistoliitännän vaatimuksiisi.

Edut

  • Kattava tuotevalikoima: monipuolisia kotelon lukitustapoja erilaisiin käyttökohteisiin
  • Erinomaista turvallisuutta: erittäin kestävät materiaalit ja suuret kotelointiluokat
  • Suoja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan: johtavat pinnat ja tiivisteet tekevät metallikoteloista EMC-yhteensopivia

HEAVYCON STANDARD -kotelo salpalukituksella

HEAVYCON STANDARD -kotelot  

HEAVYCON STANDARD -kotelot

Kattava HEAVYCON STANDARD -kotelovalikoima sisältää kestäviä koteloita, joissa on erilaisia kaapelin lähtösuuntia ja lukituksia. Yhdistä kotelon yläosa tarpeidesi mukaan pinta-asennus-, asennus- tai liitinkoteloon.

  • Hyvä korroosionkestävyys: kotelot täyttävät kotelointiluokkien IP66/IP67 vaatimukset
  • Joustavat pitkittäis- tai poikittaislukitukset

Kompaktit D7-kokoiset HEAVYCON-kotelot ovat korroosiota kestäviä metallikoteloita tai muovikoteloita, joissa on suulakepuristetut holkkitiivisteet.

 

HEAVYCON EVO -kotelot sankalukituksella

HEAVYCON EVO -kotelot  

HEAVYCON EVO -kotelot

HEAVYCON EVO -teollisuuspistoliittimet ovat innovatiivinen ja taloudellinen ratkaisu moniin sovelluksiin, joissa vaaditaan kestäviä Plug-&-Play-ratkaisuja. Käännettävät holkkitiivisteet ja bajonettilukitukset vähentävät varastointikustannuksia 70 %.

  • Helppo käyttää: päätä kaapelien lähtösuunta suoraan asennuspaikalla
  • Varastointikulut pienenevät, koska osia on vähemmän: kotelo korvaa kahdeksan tavanomaista kotelon yläosaa
  • Turvallinen ja luotettava käytössä: kotelot ovat iskunkestäviä IK09:ään saakka ja täyttävät kotelointiluokkien IP66 (muovi) sekä IP66/IP67 (metalli) vaatimukset
  • Komponentit vapaasti valittavissa: HEAVYCON EVO voidaan yhdistää kaikkien markkinoilla olevien, normien mukaisten alumiinikoteloiden kanssa

 

HEAVYCON ADVANCE -kotelot ruuvilukituksella

HEAVYCON ADVANCE -kotelot  

HEAVYCON ADVANCE -kotelot

Teollisuusympäristön kaapeloinnissa jokainen senttimetri ratkaisee. Lisäksi ympäristö vaikuttaa usein aggressiivisesti pistoliitäntään. Meillä on äärimmäisiin oloihin sopiva ratkaisu: HEAVYCON ADVANCE -pistoliittimet.

  • Säästä kustannuksia ja tilaa käyttämällä asennuslaippoja kotelon alaosan sijaan
  • Kovimpiin vaatimuksiin: kotelo täyttää kotelointiluokkien IP66/IP67 (muovi) sekä IP66/IP68/IP69K (metalli) vaatimukset

 

HEAVYCON HPR -kotelot rautatiesovelluksiin

Kotelot rautatiesovelluksiin  

HPR-kotelot rautatiesovelluksiin

HEAVYCON HPR on suunniteltu käytettäväksi kuljetus- ja liikennetekniikassa. Kotelon yläosa sekä asennus- ja pinta-asennuskotelot vastaavat vakiintunutta standardia signaalien ja tehon turvalliseen siirtoon kiskoajoneuvoissa.

  • Kotelointiluokat IP68/IP69K
  • Kattava suojaus sähkömagneettisissa häiriökentissä
  • Koot B6 - B24, D7
  • Vankka ruuvilukitus
  • Tärinän- ja iskunkestävä IEC 61373 / EN 50155:n mukaan

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille  

Sovitinholkit vankoille pistoliittimille

HC­-CES-sovitinholkkien avulla voidaan yhdistää modulaarisen kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES sekä HEAVYCON-teollisuuspistoliittimien edut. Kytkentäkaappiin voidaan viedä helposti ja aikaa säästäen useita moninapaisia johtoja ja siirtovälineitä vain yhden pistoliitettävän liitännän kautta. Johtoja voidaan lisätä tai vaihtaa vaivatta jälkikäteen. Sovitinholkit on helppo asentaa B16- ja B24-kokoiseen asennuskoteloon. Turvallinen tiivistys ja vedonpoisto tapahtuu kaapeleiden läpivientijärjestelmällä CES.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D

Palvelut


Pistoliittimien konfiguraattori

Konfiguroi ja tilaa yksilöllisiä teollisuuden pistoliittimiä verkossa