UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | ||
Contact insert, number of positions: 5+PE, size: D7, power contacts: 5, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 230 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 15 A | - 14 | ||