Virranmittausmuuntimet, AC/DC

Kaikille aaltomuodoille sopiva virranmittaus

Kaikille aaltomuodoille sopiva virranmittaus

Tasa- ja vaihtovirtojen mittaus on mahdollista aaltomuodosta riippumatta.

Takaisin: Virran- ja jännitteenmittaustekniikka

Kategoriat

Hae kohteesta Virranmittausmuuntimet, AC/DC

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

MCR-virranmittausmuunnintemme valikoima sisältää kaksi yleiskäyttöisten mittausmuunninten tuoteperhettä. Voit valita joko pienten mittausalueiden esittämiseen soveltuvan portaattomasti säädettävän laitteen enintään 55 A:n virroille tai suurten virtojen mittaamiseen tarkoitetun, porrastetuilla mittausalueilla varustetun kompaktin laitteen, joka soveltuu jopa 600 A:n virroille.

Edut

  • Soveltuu jokaiselle aaltomuodolle todellisen tehollisarvon mittauksen (TRMS) ansiosta
  • Virranmittaus ilman häviöitä ja sivuvastusta – Hall-anturin ansiosta
  • Mittausalue säädettävissä optimaalisesti 55 A:n virtaan saakka ohjelmiston avulla määriteltävien ylä- ja alarajojen ansiosta
  • Raja-arvohälytys raja-arvojen ylittymisen tai alittumisen yhteydessä 55 A:n virtaan saakka – rele- tai transistorilähtöä käyttäen
  • Hajautettu virranmittaus mahdollista 600 A:n virtaan saakka poikkeuksellisen kompaktien ja joustavasti asennettavien laitteiden ansiosta
  • Tehokas suoja häiriöiltä galvaanisen 3-tie-erotuksen ansiosta

Joustava signaalien sovitus – enintään 55 A:n virralle (AC/DC) tarkoitetut virranmittausmuuntimet

Virranmittausmuuntimet MCR-S-…-DCI-…  

Virranmittausmuuntimet MCR-S-…-DCI-

Ohjelmoitavien virranmittausmuuntajien toiminnan voi sovittaa omien tarpeiden mukaiseksi. Normitettujen 1 ja 5 A:n tulosignaalien ohella mittausalueen voi säätää portaattomasti ohjelmiston avulla: mitattavan alueen esittämisestä vastaa koko lähtösignaalien alue. Näin mittausarvojen erottelutarkkuus on erinomainen.

Peruskonfigurointi on mahdollista suorittaa nopeasti koteloon sijoitettujen DIP-kytkinten avulla. Ohjelmiston avulla on puolestaan mahdollista tehdä hyödyllisten lisätoimintojen asetukset. Lisäksi toimitamme laitteet myös valmiiksi konfiguroituina. Valittavissasi on kaksi vaihtoehtoa: enintään 11 A:n virralle (AC/DC) tarkoitettu versio tai enintään 55 A:n virralle (AC/DC) tarkoitettu versio.

Suurille virroille – virranmittausmuuntimet jopa 600 A:n virralle (AC/DC)

Virranmittausmuuntimet MCR-SL-CUC-…  

Virranmittausmuuntimet MCR-SL-CUC-…

Mikäli tarkoituksenasi on mitata aaltomuodoltaan vaihtelevia suuria vaihto- tai tasavirtoja jopa 600 A:n virtaan saakka, yleiskäyttöiset virranmittausmuuntimet ovat sinulle juuri oikea ratkaisu. Tuotevalikoimaan sisältyy erilaisia porrastetuilla mittausalueilla ja joko virta- tai jännitelähdöllä varustettuja laitteita.

Johdottaminen on nopeaa ja helppoa COMBICON-pistoliitinten ansiosta. Eristettyjen johtimien halkaisija voi olla enimmillään 32 mm.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


EMpro-energiamittauslaitteet

Nopein tie energianmittaukseen.