Takaisin

ADVANCE-kotelotyypit

Phoenix Contactin ADVANCE-kotelot on kehitetty normin CECC 75 301-802 mukaan. Valitse vaatimuksista riippuen kolmesta eri kotelomallista.

Muovikotelot

ADVANCE-kotelo: muovimalli  

ADVANCE-muovikotelo

ADVANCE-muovikotelot ruuviliitoksineen ovat edullinen ratkaisu, ja ne kestävät samalla hyvin likaa, vettä ja tärinää.

Ne soveltuvat erityisesti seuraaviin käyttökohteisiin:

  • Kone- ja laiterakennus
  • Autoteollisuus
  • Kytkentäkaappiasennus
  • Tuulivoimalat

Kotelomateriaali on erittäin kestävä ja pitkäikäinen. Käytetty polyamidi kestää äärimmäisen hyvin iskuja DIN EN 50102 normin mukaisesti.

Metallikotelo

ADVANCE-kotelo: vakiomalli  

ADVANCE-metallikotelo

ADVANCE-metallikotelot on valmistettu erityisen hyvin korroosiota kestävästä alumiinivalusta. Herkät liitännät suojataan varmasti myös sähkömagneettisilta vaikutuksilta.
Ne sopivat erityisen hyvin seuraaville käyttöalueille:

  • Autoteollisuus
  • Kone- ja laiterakennus
  • Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka

Metallikotelot ulkokäyttöön

ADVANCE-metallikotelot ulkokäyttöön  

ADVANCE-metallikotelot ulkokäyttöön

Mustaksi jauhemaalatut ja UV-kestävillä tiivisteillä varustetut ADVANCE-Outdoor-kotelot ovat sopiva ratkaisu vaativimpiin ulko-olosuhteisiin ja aggressiivisiin ympäristöihin.
Ne sopivat seuraaville käyttöalueille:

  • Kemianteollisuus
  • Rautatieteollisuus
  • Meritekniset laitteistot

Tekniset tiedot

 MuovikotelotMetallikotelotMetallikotelot
ulkokäyttöön
Kotelon materiaaliPolyamidiAlumiinivalu,
korroosionkestävä
Alumiinivalu,
korroosionkestävä
Pinnan materiaali--Jauhemaalattu, musta
Lukituksen materiaaliRuostumaton teräsRuostumaton teräsRuostumaton teräs
Tiivisteen materiaaliNBRNBR, johtavaViton
Ympäristölämpötila
(käyttö)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Suojausluokka
(pistoliitetyssä tilassa)
IP66/67 (0,2 bar, 24 h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24 h)/IP69K
NEMA 4/4X

Takaisin
Lisätietoa
  • ADVANCE-kotelotyypit

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Vankat pistoliittimet 3D