MACX MCR voltage transducer, for AC voltages from 0 V ... 20 V AC to 0 ... 660 V AC, output signal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR voltage transducer, for AC voltages from 0 V ... 20 V AC to 0 ... 660 V AC, output signal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR voltage transducers for DC voltages of 0... (+/-) 20 V DC to 0.. .(+/-) 660 V DC, output signal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MACX MCR voltage transducers for DC voltages of 0... (+/-) 20 V DC to 0.. .(+/-) 660 V DC, output signal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
MCR voltage measuring transducer, for alternating current voltages from 0..20 V AC to 0..440 V AC, output signal 0..10 V/0(4)..20 mA
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"