1+2-tyypin ylijännitesuoja
Tehonsyötön ylijännitesuojaus
Tarjoamme sinulle sopivan ylijännitesuojan syötöstä päätelaitteeseen saakka monitasoista suojauskonseptia varten. Ylijännitesuojalaitteet luokitellaan eri tyyppeihin asennuspaikan ja vaatimusten mukaan: tyyppi 1, tyyppi 2 ja tyyppi 3. Tämä tyyppiluokitus perustuu erilaisiin testeihin. Jos useampi kuin yksi testi on läpäisty, kyseessä on yhdistelmäsuoja.
Edut
- Sopii käytettäväksi kaikissa tavallisissa tehonsyöttöjärjestelmissä suorituskykyisten komponenttien ansiosta
- Seurausvirtavapaa kipinävälitekniikka takaa laitteiden parhaan käyttövarmuuden
- Kattava suojaus kaikkiin suojaustasoihin toisiinsa synkronoitujen suojalaitteiden ansiosta
- Tilaa säästävä ja edullinen asennus kapean rakenteen ansiosta
- Pistoliitettävien suojalaitteiden ennakoiva testaus antaa ajoissa tiedon siitä, mikä on vialla
- Teholähteiden ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää
Tyypin 1+2 yhdistelmäsuoja – FLT-SEC-P-T1-3S-350
1+2-tyypin yhdistelmäsuoja FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
Jokainen tyypin 1 ukkospurkaussuoja täyttää suurimmatkin vaatimukset purkauskapasiteetin suhteen. Samalla se on myös tyypin 2 ylijännitesuojalaite (SPD). Tyypin 1 salamavirtasuojan testausluokan II edellytysten täyttäminen on lisätietoa, eikä se osoita lisäkelpoisuutta. Siksi tällaiset suojalaitteet on luokiteltu yhdistelmäsuojiksi (1+2-tyypin ylijännitesuoja). Yhdistelmäsuoja on siis suojalaite, joka täyttää molempien testausluokkien vaatimukset.
Tyypin 1+2 kaksoisyhdistelmäsuoja – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja eroaa olennaisesti 1+2-tyypin yhdistelmäsuojasta. 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuoja sisältää kaksi itsenäistä suojalaitetta, jotka on kytketty rinnakkain pieneen tilaan. Jännitteen kytkevä kipinäväli (1+2-tyypin ylijännitesuoja) toimii optimaalisesti yhdessä jännitettä rajoittavan varistorin (tyypin 2 ylijännitesuoja) kanssa. Kaksi itsenäistä suojalaitetta yhdessä kompaktissa moduulissa takaavat optimaalisen vasteajan, laitteiden parhaan suojauksen ja komponenttien pitkän käyttöiän.
Tyypin 2 ylijännitesuojalaite – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet
Tyypin 2 ylijännitesuojalaitteet (SPD) on normaalisti asennettu ryhmäkeskuksiin tai koneen kytkentäkaappeihin. Ne muodostavat toisen suojausasteen kolmiasteisessa ylijännitesuojakonseptissa. Tyypin 2 ylijännitesuojan on suojattava turvallisesti epäsuoran salamaniskun tai kytkentätapahtuman aiheuttamilta ylijännitteiltä. Kytkentätapahtumista johtuvat ylijännitteet ovat usein hyvin dynaamisia ja paljon yleisempiä kuin salamasta johtuvat. Tässä tarvitaan nopeasti reagoivaa tekniikkaa, esim. varistoritekniikkaa.
Tyypin 3 laitesuojaus – PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Tyypin 3 laitesuojaus
Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet on tavallisesti asennettu suoraan suojattavien päätelaitteiden eteen. Siksi niitä sanotaan myös laitesuojiksi. Koska asennusympäristö vaihtelee, tyypin 3 suojat jakautuvat eri versioihin:
- Kiskoasennettavat laitteet
- Pistorasiaan asennettavat laitteet
Ylijännitesuoja kaikkiin sovelluksiin
Oikeanlainen ylijännitesuojaus varmistaa sovelluksen käytettävyyden. Uusiutuva ja sen myötä puhdas energiantuotanto tai tulevaisuuden liikenne - molemmat vaativat sopivan suojauksen ylijännitteiltä. Verkotetut rakennukset, teollisuuslaitokset ja niihin kuuluva infrastruktuuri ovat perusta automatisoidulle arvonlisäykselle.
Tarjoamme lähes kaikkiin käyttökohteisiin ja jakeluverkon tyyppeihin sopivat ylijännitesuojatuotteet, jotka auttavat säilyttämään järjestelmäsi käyttövalmiina ja tuottavina.
Ylijännitesuoja tyyppi 1, tyyppi 2 ja tyyppi 3
Tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 ylijännitesuojien väliset erot
Sähkökaapeissa käytetään tyypin 1 yhdistelmäsuojia tai ukkossuojia. Niiden tulee täyttää korkeimmat vaatimukset, sillä niiden tehtävänä on suojata suorien salamaniskujen vaikutuksilta. Pääkeskuksen tavallisessa asennusympäristössä oikosulunkestävyydelle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset. Näiden vaatimusten täyttämiseen tarvitaan tehokasta tekniikkaa, kuten kipinävälitekniikkaa.
1+2-tyypin yhdistelmäsuojat ovat ukkossuojia, jotka täyttävät ukkostestauksen lisäksi myös tyypin 2 ylijännitesuojilta vaadittavat testaukset. 1+2-tyypin kaksoisyhdistelmäsuojalla on erityisominaisuus. Siinä suorituskykyiset kipinävälit yhdistetään suoraan varistoripohjaisiin ylijännitesuojiin.
Tyypin 2 ylijännitesuojat, joiden purkauskapasiteetti on vähäinen, asennetaan alakeskuksiin. Ne asennetaan tavallisesti ryhmäkeskuksiin tai koneen kytkentäkaappeihin. Näiden ylijännitesuojien on suojattava turvallisesti epäsuoran salamaniskun tai kytkemistapahtuman aiheuttamilta ylijännitteiltä, ei kuitenkaan suorilta salamavirroilta. Tässä tarvitaan nopealla vasteajalla reagoivaa suojaustekniikkaa, esim. varistoritekniikkaa.
Tyypin 3 ylijännitesuojat, joilla on hyvin pieni purkauskapasiteetti, asennetaan mahdollisimman lähelle päätelaitetta. Tätä kutsutaan myös laitesuojaukseksi. Signaalijohdoille tarvitaan erityiset ylijännitesuojat. Myös ne asennetaan suoraan suojattavien päätelaitteiden eteen. Koska asennusympäristö vaihtelee, laitteista on olemassa eri malleja. Yleisen kiskoasennuksen lisäksi saatavana on tuotteita, jotka asennetaan pistorasioihin tai suoraan päätelaitteen piirikortille.
Teknisesti tyypin 3 ylijännitesuoja on samalla tavalla varistoripohjainen kuin tyypin 2 suoja, mutta purkauskapasiteetille asetetut vaatimukset ovat vähäisemmät tyyppiin 2 verrattuna. Tyypin 2/3 ylijännitesuoja asennetaan ennen kaikkea johdoille, jotka johdetaan rakennukseen ulkopuolelta.