ICS-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot

ICS-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot IoT-sovelluksiin

ICS-sarjan modulaarinen kotelojärjestelmä sisältää ratkaisuja, jotka vastaavat tulevaisuuden automaatiolaitteiden vaatimuksia. Käytä hyödyksesi kotelojärjestelmä, joka sisältää porrastetut koot, monipuolisen liitäntätekniikan ja valinnaiset väyläliittimet.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1488806
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN rail bus connector
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN rail bus connector
1488806

DIN rail bus connector, nominal cross section: 0.5 mm2, color: light gray, nominal current: 6 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 32 V, contact surface: Au, contact connection type: Socket, number of potentials: 8, number of positions: 8, number of connections: 8, product range: TBUS8..2,54, pitch: 2.54 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: DIN rail mounting, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking: Snap-in locking, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Integrated end bracket function

NEW
Go to Product Detail Page for item 1380485
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - PCB terminal block
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - PCB terminal block
1380485

Printed circuit board terminal, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 300 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: ICC..-TS2,5/..L5,0, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: H1L Slotted Phillips recess, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.15 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on left side

NEW
Go to Product Detail Page for item 1474499
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB terminal block
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - PCB terminal block
1474499

Printed circuit board terminal, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 150 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 5, number of rows: 1, number of positions per row: 5, product range: ICC..-TP1,5/..R3,5, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.8 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard. Product with pin output on right side

Edut

  • Joustava käytettävyys kotelojärjestelmän ja liitäntätekniikan ainutlaatuisen modulaarisuuden ansiosta
  • Integroivina rakenneosina standardoidut liitännät, kuten RJ45, USB, D-SUB ja antennipistukat
  • Optimaalinen tilankäyttö sekä muodon, värien ja painatusten mukautettavuus
  • 8-napaiset väyläliittimet, joissa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset liitännät, mahdollistavat vaivattoman moduulienvälisen tiedonsiirron
  • Valinnaiset passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi optimaalista jäähdytystä varten
Maksuton näyte
Testaa ICS-sarjan modulaarisia koteloita

Haluatko testata ICS-sarjan elektroniikkakoteloita IoT-sovelluksiin? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Annamme asiantuntevaa neuvontaa koteloiden valinnassa ja design-in-vaiheessa haluttuun sovellukseen. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
ICS-sarjan elektroniikkakotelot

Uudet tuotteet

Kotelon alaosa ICS
Piirikorttiliittimet kahdessa rasterissa ICS-sarjaa varten
Pistoliittimet 8-napaisiin väyläliittimiin
Silta väyläliittimille

Kotelon alaosa uudessa koossa

ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

50 mm leveä kotelon alaosa tarjoaa ICS-sarjan suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan ja antaa siten enemmän tilaa sen päällä olevalle elektroniikalle. Koteloon voidaan asentaa yhteensä enintään neljä piirikorttia ja 20 pistoliitintä, joissa on enintään 100 nastaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 122 mm
  • Syvyys: 130,9 mm
  • Jopa 20 liitäntäaukkoa

Edut

  • Suuremman piirikorttipinta-alan ansiosta enemmän tilaa elektroniikkakomponenteille
  • Täysi yhteensopivuus ICS-tuotevalikoiman kanssa nykyisten mittojen uuden yhdistelmän ansiosta
  • Pistoliittimien integrointi viidellä liitäntätasolla 112 mm:n asennussyvyyden ansiosta

Piirikorttiliittimet kahdessa rasterissa

ICS-sarjan elektroniikkakoteloille

Uudet piirikorttiliittimet kahdessa eri rasterissa laajentavat ICS-sarjan elektroniikkakoteloiden liitäntävalikoimaa. Voit valita uudet liittimet laiteratkaisuusi joko ruuvi- tai push-in-liitännällä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • ICS-leveydet 20, 25 ja 50 mm
  • Push-in-jousiliitäntä ja ruuviliitäntä
  • Rasterit: 3,5 ja 5 mm
  • Vasen ja oikea suunta

Edut

  • Helppo käyttää, vain muutama käsittelyvaihe
  • Luja johdotus ja vähemmän yksittäisiä osia
  • Valinnanvaraa eri rastereiden ja liitäntätapojen välillä
  • Yksi kumppani kaikkeen: oikeat komponentit laiteratkaisuusi

Pistoliittimet 8-napaisiin väyläliittimiin

Moduulitiedonsiirto useilla tasoilla

Joissakin sovelluksissa tarvitaan myös moduuliverkon ulkopuolisen moduulitiedonsiirron dataa ja signaaleja, esimerkiksi peräkkäispyyhkäisyn yhteydessä. Tässä 8-napaisen väyläliittimen syöttö- ja haaroitusliittimet yhdistävät moduulit useilla tasoilla. Niitä voidaan käyttää vasemmalla, oikealla ja keskellä.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • Saatavana syöttönä ja haaroituksena
  • Päätypidiketoiminto

Edut

  • 8-napaisen väyläliitännän syöttö ja haaroitus moduuliryhmään, jossa on ME-IO- ja ICS-kotelot
  • Optimaalinen tilankäyttö hallitun kaapeloinnin avulla
  • Helppo merkintä suuren tulostusalueen ansiosta

Silta väyläliittimille

Asennustilan optimaalinen hyödyntäminen

Datan ja signaalien siirto sovelluksissa, joissa ei ole vaadittua lähtöä piirikortille, voidaan toteuttaa käyttämällä moduulin alla olevaa väyläliittimien siltaa. Näin voit hyödyntää mahdollisimman suuren piirikortin pinta-alan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 8-napainen moduulitiedonsiirto
  • Saatavana leveydet 18,8, 20 ja 25 mm

Edut

  • Voidaan integroida ME-IO- ja ICS-koteloihin perustuviin laitesovelluksiin
  • Suurempi piirikortin maksimipinta-ala
  • Napojen liittäminen kenttäkäytössä FMC-pistoliittimillä

IoT-sovellusten ICS-koteloiden konfiguraattori

IoT-sovellusten elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Konfiguroi ICS-kotelo. Valittavana on push-in- ja ruuviliitäntätekniikoita. Antenni-, USB- tai RJ45-liitännät voidaan integroida helposti lisätarvikkeiden avulla. Valmiiden näyttöjen, näppäimistöjen sekä jäähdytyslevyjen avulla voidaan toteuttaa vaativia sovelluksia. Käytä lisäksi PROTIQ-3D-tulostusta prototyypin valmistamiseen. Kun konfigurointi on valmis, voit hyödyntää online-lämpösimulointia ja toteuttaa suunnittelun sarjana.

Parhaat innovaatiot


Passiiviset jäähdytyslevyt ja optimoitu jäähdytys elektroniikkakoteloille

Lämpö ulos. Teho sisään. Optimoitu jäähdytys ICS-elektroniikkakoteloille

Maksimoi laitteidesi tehotiheys passiivisilla jäähdytysratkaisuilla ja termisesti optimoiduilla piirikorttiasetteluilla ICS-elektroniikkakoteloissa: konfiguroinnista kattaviin lämpösimulointeihin ja toteutukseen – ihanteellinen pienikokoisiin ja korkean suorituskyvyn IoT-sovelluksiin.

ICS-sarjan kotelot IoT-sovelluksiin yhdellä silmäyksellä


Interaktiivinen kuvakartta: ICS-sarjan modulaariset elektroniikkakotelot IoT-laitteisiin Teollisuus 4.0 -sovelluksissa
Väyläliitin
Kahdeksannapainen väyläliitin, jossa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset koskettimet, mahdollistaa helpon moduulienvälisen tiedonsiirron.
Väyläliitin
Valojohteet
Valojohteet luotettavaan tilanäyttöön.
Valojohteet
Jäähdytyslevyt
Jäähdytyslevyt luotettavaan jäähdytykseen.
Lisätietoa yksilöllisistä jäähdytyslevyistä
Jäähdytyslevyt
Näyttömoduulit ja kalvonäppäimistöt
Integroitu näyttö tekee käytöstä miellyttävää.
Näyttömoduulit ja kalvonäppäimistöt
Liitäntätekniikka
Vapaasti sijoiteltava liitäntätekniikka.
Liitäntätekniikka
Yksilölliset etuosan kannet
Yksilöllinen kannen muotoilu
ICS-sarjan yksilölliset kotelon kannet
Yksilölliset etuosan kannet

Perusta huomisen IoT-laitteille

Hyödynnä laajaa moduulivalikoimaa ja liitäntätekniikan erinomaista joustavuutta IoT-sovelluksille: ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa voidaan käyttää modulaarisesti standardoitua liitäntätekniikkaa, kuten RJ45-, USB- tai D-SUB-liitäntöjä. Lisäksi kahdeksannapainen TBUS yksinkertaistaa moduulienvälistä tiedonsiirtoa.

3D-näkymä

Näytöt ja näppäimistöt ICS-sarjan elektroniikkakoteloille 360 asteen näkymässä

2,4 tuuman kosketusnäytöt ja 0,96 tuuman näytöt konfiguroitavilla kalvonäppäimistöillä täydentävät ICS-sarjan elektroniikkakoteloiden valikoimaa.

Vakuutu itse viereisen 3D-näkymän avulla ICS-koteloiden tarjoamasta korkeasta käyttömukavuudesta.

Modulaariset kotelot erilaisilla liitäntätekniikoilla

Kahdeksannapainen väyläliitin
Modulaarinen liitäntätekniikka ICS-koteloille
ICS-kotelon leveys, korkeus ja syvyys valittavissa
ICS-kotelo suurella liitäntätiheydellä
Näyttömoduulit ja kalvonäppäimistöt ICS-koteloon
Valojohtimet eri malleina
Kahdeksannapainen väyläliitin

Yhdistä yksittäisiä ICS-koteloita helposti keskenään. Kahdeksannapaiset TBUS 8 -väyläliittimet, joissa on rinnakkais- ja sarjamuotoiset koskettimet, mahdollistavat helpon moduulien välisen tiedonsiirron kytkentäkaapissa.

Modulaarinen liitäntätekniikka ICS-koteloille

DIN-kiskoon tarkoitettu ICS-sarja tuo markkinoille ainutlaatuisen modulaarisen liitäntäjärjestelmän RJ45-, D-SUB-, USB- tai antenniliitännöille. Piirikortin perusosat mahdollistavat ICS-kotelosarjan pistoliitäntäteniikan. Kolmi- ja nelinapaiset, ruuvi- tai push-in-tekniikalla varustetut liitäntäpistokkeet, joiden rasteri on 5,0 mm, tuovat lisää joustavuutta.

ICS-kotelon leveys, korkeus ja syvyys valittavissa

ICS-koteloiden moduulijärjestelmä on helposti skaalattava ja juuri sinun tarpeidesi mukainen. Mahdollisia leveyksiä ovat 20 mm, 25 mm ja 50 mm, korkeuksia 77,5 mm, 100 mm ja 122,5 mm sekä syvyyksiä 87,5 mm, 110 mm ja 132,5 mm.

ICS-kotelo suurella liitäntätiheydellä

ICS-kotelo mahdollistaa joustavuutensa ansiosta vaativien ratkaisujen toteuttamisen pienessä tilassa kytkentäkaapissa. Hyödynnä optimaalisesti tila jopa kahdelle 25 mm leveälle piirikortille ja jopa neljälle 50 mm leveälle piirikortille – ja asennukseen kuluu aikaa vain muutama sekunti. Näin saat enemmän tilaa ja pinta-alaa releille ja elektrolyyttikondensaattoreille. Muoto, värit ja painatus ovat mukautettavissa.

Näyttömoduulit ja kalvonäppäimistöt ICS-koteloon

Prosessien ja parametrien visualisointi ja sovitus sormen napautuksella on yhä tärkeämpää. Kosketusnäytöt ja suuriresoluutioiset, kalvonäppäimistöillä varustetut näytöt laajentavat ICS-sarjan modulaarisen järjestelmän varustelua.

Valojohtimet eri malleina

Valojohtimia on saatavana eri malleina tila- ja diagnostiikkanäyttöihin. Puristusnastat helpottavat asennusta. Tilauksesta toimitamme valokuitujohtimet DIN-kiskokoteloon sovitettuina.

Kokoonpanotyökalu ICS-sarjan elektroniikkakoteloihin

Helppokäyttöinen kokoonpanotyökalu täydentää ICS-kotelosarjan lisätarvikevalikoimaa. Kokoonpanotyökalua voidaan käyttää erikokoisiin ICS-koteloihin.

Passiiviset jäähdytyslevyt


Passiiviset jäähdytyslevyt ICS-sarjan elektroniikkakoteloihin

Passiivisten jäähdytyslevyjen ansiosta laitteita voidaan käyttää myös termisesti vaativissa sovelluksissa. Kattavat lämpösimuloinnit tukevat piirikortin komponenttien asettelua optimaalisesti.

Usein kysytyt kysymykset valinnaisista passiivisista jäähdytyslevyistä

Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035
Asiakaskohtainen jäähdytyslevy ICS-sarjan elektroniikkakoteloon

Jäähdytyslevyjä on tällä hetkellä saatavana kotelosarjoihin ICS (Industrial Case System, DIN-kiskoihin) ja UCS (Universal Case System, ulkokäyttöön).

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
ICS 50 -elektroniikkakotelon ja jäähdytyslevyn räjäytyskuva

Optimaalinen lämpöliitäntä saavutetaan mukauttamalla jäähdytyslevy. Tämä tehdään yleensä jyrsimällä jäähdytyslevy.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Maksimilämpötila vaikuttaa erityisen paljon laitteen luotettavuuteen ja käyttöikään. Vikataajuus kaksinkertaistuu lämpötilan noustessa 10 °C:lla.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Lämmönjako ilman jäähdytyslevyä ICS-sarjan DIN-kiskokotelossa

Pienet ja tehokkaat komponentit, suuret tiedonsiirtonopeudet, pöly ja kotelon riittämätön ilmanvaihto ovat syitä suureen lämpötilaeroon ympäristöön nähden.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
Diagrammi elektroniikkakotelosta ICS50-B122X98-V-V-7035

Jotta lämpötilaero ympäristöön nähden ei ylittyisi, diagrammien kuvaajat antavat tietoa siitä tehosta, jonka kotelon komponentit saavat luovuttaa. Suoran kaltevuus kuvaa järjestelmän lämmönjohtavuutta. Esitetyt tapaukset eroavat toisistaan yhtäältä koko pinnan lämmityksen ja 20 mm x 20 mm:n kokoisen hotspot-pisteen lämmityksen osalta sekä toisaalta koteloon asennetun piirikortin ja koteloimattoman piirikortin osalta.

Lisätietoa passiivisista jäähdytyslevyistä
ME-IO-sarjan elektroniikkakotelot

Voidaan yhdistää ME-IO-sarjan koteloihin

Hyödynnä kahden koteloperheen vahvuudet sovelluksesi toteutuksessa: ME-IO- ja ICS-tuoteperheet voidaan yhdistää joustavasti keskenään T-BUS-väyläliittimen avulla – juuri käyttökohteesi vaatimalla tavalla.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot
Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.