CHARX connect – socket-liittimet latausasemiin ja wallboxeihin

AC-latausliittimet latausasemiin ja wallboxeihin

Type 2 -standardin CHARX connect modular -latausliittimet asennetaan AC-latausasemiin ja wallboxeihin, ja ne mahdollistavat sähköajoneuvojen AC-latauksen mobiileilla AC-latauskaapeleilla jopa 22 kW:n teholla. Modulaarisen järjestelmämme ansiosta muotoilu ja toimintojen valikoima voidaan räätälöidä yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Edut

  • Moduulijärjestelmä tarjoaa erityisen suurta joustavuutta
  • Helppo asennus ja huolto pistoliitettävien liitäntäjohtojen ansiosta
  • Nopea tilan havaitseminen valinnaisen LED-näytön avulla
  • Turvallinen kosketussuojaus valinnaisella sulkimella
  • Vesitiivis ja likaantumiselta suojattu valettujen koskettimien ansiosta
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti

Uudet tuotteet

Uuden sukupolven Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet

AC-socket-liittimet, joilla pienempi asennussyvyys

Joustava ja tilaa säästävä asennus

Voit nyt asentaa uuden sukupolven Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet suoraan latausaseman piirikortille. Pienempi asennussyvyys säästää tilaa laitteessa. Valittavissa kolme eri aktuaattorin asentoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Latausvirta: 20 A, 32 A
  • Nimellisjännite: 250 V, 480 V
  • Asennussyvyys: 54 mm (ilman vedonpoistoa ja aktuaattoria)
  • Kotelointiluokka: IP44 (kytkettynä), IP54 (suojakannen kanssa)
  • Aktuaattori: 4-napainen, 12 V, asento kello 4/8/12 kohdalla
  • Lämpötila-anturit: PTC (valinnaisesti)
  • Kaapelin pituus: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Edut

  • Jopa 38 %:n tilansäästö edelliseen sukupolveen verrattuna
  • Räätälöitävä järjestelmä – myös aktuaattorin asento vaihdettavissa
  • Helppo asennus – nyt myös suoraan piirikortille tai perinteisesti johdinsarjojen avulla
  • Kestää sivuttaisvoimia ja on vesi- ja pölytiivis ja ympärivalettujen koskettimien ansiosta
  • Yhteensopiva kaikkien CHARX connect modular -tuoteperheen suojakansien ja shutterien kanssa

Tuotevideo AC-latausliittimet

AC-latausliittimien modulaarinen järjestelmä CHARX connect modular voidaan koota yksilöllisesti

Wallboxien ja latausasemien modulaarinen AC-socket-liittimien järjestelmä
LED-tilanäyttö socket outletin suojakannessa
Socket outletin suljin
Socket outlet, jossa on lämpötila-anturi ja lukituslaite
Socket outletin valmisjohtimet
Wallboxien ja latausasemien modulaarinen AC-socket-liittimien järjestelmä

CHARX connect modular Type 2 -latausliittimet tarjoavat sinulle älykkään modulaarisen järjestelmän, jonka avulla voit yhdistellä vapaasti kaikkia komponentteja vain neljässä vaiheessa. Päätät itse latausliittimen muotoilusta, toimintovalikoimasta ja lataustehosta niin, että se sopii täydellisesti latausasemaan tai wallboxiin.

Saat lisätietoja laajentamalla muut tekstikentät.

LED-tilanäyttö socket outletin suojakannessa

Pyöreä tai kulmikas muotoilu
Valitse, sopiiko wallboxin tai latausaseman malliin paremmin pyöreä vai kulmikas suojakansi. Yhden käden käytön ansiosta se voidaan avata vaivattomasti latauspistokkeella ilman toista kättä. Sen lasikuituvahvisteinen kotelo suojaa latausasemaa lisäksi säältä ja ilkivallalta.

LED-näytöllä tai ilman
Lisävarusteena voidaan valita suojakanteen integroitu LED-tilanäyttö. Näin käyttäjä näkee latauspisteen tilan yhdellä silmäyksellä. RGB-LED-valoja voidaan ohjata vapaasti, joten LED-valot voivat palaa, vilkkua ja sykkiä kaikissa RGB-väreissä. Tarkka valojohdintekniikka takaa homogeenisen valokuvion ja optimaalisen sironnan. LEDien tehonsyöttö asennusruuvien kautta helpottaa asennusta.

Yksilöllinen logo
Suojakansi on saatavana valinnaisesti:

  • Kohokuvioidulla Phoenix Contact -logolla
  • Kohokuvioidulla asiakkaan logolla (tilauksesta)
  • Tarrakentällä asiakkaan logolle
  • DIN EN 17186-standardin mukaisella C-merkinnällä
  • Ilman logoa, tarrakenttää tai merkintää

Socket outletin suljin

Turvallinen kosketussuojaus
Suljin takaa turvallisen kosketussuojan kaikille teho- ja merkinantokoskettimille IEC 61851-1:n, IEC 62196-1:n ja IEC 62196-2:n mukaisesti. Tämä lisää sähköturvallisuutta ja suojaa latausasemaa myös ilkivallalta ja kosteudelta. Joissakin maissa, kuten Espanjassa, Portugalissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ruotsissa, Italiassa tai Sveitsissä, kosketussuojaus on säädetty standardissa.

Intuitiivinen käyttö
Käyttö on helppoa ja intuitiivista, sillä suojakansi avautuu, kun latauspistoke työnnetään sisään. Latauspistoketta ei tarvitse kääntää tai työntää.

Yhteensopivuus
Sulkimemme on yhteensopiva kaikkien Phoenix Contactin Type 2 socket-liittimien ja suojakansien kanssa.

Socket outlet, jossa on lämpötila-anturi ja lukituslaite

PTC-lämpötila-antureilla tai ilman niitä
Ihmisten ja latausaseman suojaamiseksi latausprosessi voidaan keskeyttää valinnaisella lämpötilavalvontalaitteella, jos tehokoskettimet ylikuumenevat.

Kolmi- tai nelinapaisella lukitustoimilaitteella varustettuna
Socket-liitin on saatavana valinnaisesti kolmi- tai nelinapaisella lukituslaitteella ja sopivalla liitäntäjohdolla.

Hopeoidut, kokonaan valetut koskettimet
Teho- ja signaalikoskettimien hopeoidut pinnat varmistavat tehokkaan tehonsiirron, optimaalisen korroosiosuojauksen ja pitkän käyttöiän. Ne ovat kokonaan valettuja ja siksi vedenpitäviä ja lian kestäviä.

Socket outletin valmisjohtimet

Erikseen saatavana olevan kaapelisarjan valinta määrää socket-liittimen lataustehon:

  • Yksi- tai kolmivaiheinen johto
  • Latausvirta 20 A tai 32 A
  • Kaapelin pituus 0,3–2,0 m (muut pituudet tilauksesta)

Pistoliitettävät johdinsarjat helpottavat asennusta ja socket-liittimen myöhempää vaihtoa huoltotilanteessa.

3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu tarkemmin Type 2 socket-liittimeen, joka sisältää sulkimen ja LED-näytöllä varustetun suojakannen. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Integroitu, vapaasti ohjattava LED-näyttö Esimerkkikokoonpano

Type 2 socket-liitin vilkkuu/palaa sinisenä
Vilkkuva sininen: lataus käynnissä, yhtäjaksoinen sininen: lataus päättynyt
Type 2 socket-liitin vilkkuu punaisena
Punainen valo vilkkuu: lataus keskeytynyt häiriön takia
Type 2 socket-liitin palaa oranssina
Oranssi valo palaa: latauspiste on varattu käyttäjälle
Type -2 socket liitin palaa vihreänä
Vihreä valo palaa: latauspiste on vapaa ja valmis lataukseen

Mukava, turvallinen ja kaksi kertaa palkittu Vakuutu AC-latausliittimiemme muista eduista

Henkilö kytkee AC-latauspistokkeen latausasemaan
PTC-lämpötila-anturit CHARX connect modular -AC-latausliittimien tehokoskettimissa
German Design Award 2023 ja iF Design Award 2023 myönnettiin CHARX connect modular -AC-latausliittimille
Henkilö kytkee AC-latauspistokkeen latausasemaan

Puhelimessa tai ostoskassi kädessä: jokapäiväisissä lataustilanteissa sähköauton kuljettajilla on usein vain toinen käsi vapaana latauskaapelin liittämiseksi latausasemaan.

Siksi olemme johdonmukaisesti suunnitelleet AC-latausliittimemme yhden käden käyttöä varten: sekä suojakansi että suljin voidaan avata vaivattomasti latauspistokkeella ilman toista kättä. Pieni ominaisuus, jolla on suuri vaikutus ja jota monet asiakkaamme arvostavat.

PTC-lämpötila-anturit CHARX connect modular -AC-latausliittimien tehokoskettimissa

Lisävarusteena saatavien lämpötila-antureiden ansiosta latausliitin on turvassa ylikuumenemiselta, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi vierasesineet tai lika. Tämä suojaa käyttäjiä vaaroilta ja latausasemaa kalliilta vaurioilta.

Anturijärjestelmä koostuu ketjusta PTC-vastuksia, jotka sijaitsevat jokaisessa tehokoskettimessa. Resistanssiarvojen tallentamisen avulla latauskontrolleri voi käynnistää välittömän sammutuksen, jos rajalämpötila ylittyy.

German Design Award 2023 ja iF Design Award 2023 myönnettiin CHARX connect modular -AC-latausliittimille

CHARX connect modular on saanut kaksi arvostettua muotoilupalkintoa modulaarisesta ja tyylikkäästä suunnittelustaan:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Älykäs modulaarinen periaatteemme, jonka ansiosta kaikkia komponentteja voidaan vapaasti yhdistellä ja räätälöidä asiakkaan käyttökohteiden mukaan, oli tuomariston arvioinnissa avainasemassa.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.