DC-liitäntätekniikka

DC-liitäntätekniikka

Moduuleista inverttereihin

Johdota aurinkopaneelijärjestelmäsi kestävästi ja turvallisesti DC-pistoliittimillä ja jousiliitäntätekniikalla.

Takaisin: Aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimet

Kategoriat

Hae kohteesta DC-liitäntätekniikka

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Seinämäläpiviennit, pistoliittimet ja kattava tarvikevalikoima – Phoenix Contactin DC-tuotevalikoma sisältää innovatiivista liitäntätekniikkaa samalta toimittajalta. Tuotevalikoima kattaa kalustettavien pikaliitäntäpistokkeiden (poikkipinnat 2,5 mm² - 16 mm²) lisäksi pienoispistokejärjestelmän rakennukseen integroitavia aurinkopaneelijärjestelmiä (BIPV) varten.

Edut

  • Yksinkertainen asennus - pikaliitäntätekniikat eivät vaadi työkaluja
  • Erittäin joustava - kattava tuotevalikoima johdinpoikkipinnoille 2,5 mm² - 16 mm²
  • Tavallista helpompi asennus ja huolto taataan yhtenäisellä, saman toimittajan tarjoamalla liitäntätekniikalla
  • Ainutlaatuinen pistokemalli suojaa tehokkaasti virheellisiltä kytkennöiltä

DC-pistoliittimet

DC-pistoliittimet  

DC-pistoliittimet

Phoenix Contactin yksiosaiset DC-pistoliittimet voidaan jousitekniikan avulla liittää nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja. Pikaliitäntätekniikka takaa pysyvästi turvalliset ja luotettavat johdinkontaktit.

  • Virrat jopa 65 A
  • Jännitteet jopa 1500 V
  • Vain kaksi eri versiota läpimitoille 2,5 mm² - 16 mm²
  • Suojausluokka IP66/68

 

DC-laiteliitäntä

DC-laiteliitäntätekniikka  

DC-laiteliitäntätekniikka

SUNCLIX DC-seinämäläpiviennit vakuuttavat myös laitepuolella suorituskyvyllään ja laadullaan. Uros- tai naaraspuolisia laiteliittimiä on saatavana kalustettavina tai esiasennettuina.

  • Virrat jopa 40 A
  • Jännitteet jopa 1500 V
  • Esiasennettu tai kalustettava
  • Johdinpoikkipinnoille 2,5 mm² - 6 mm²
  • Suojausluokka IP65/66/68

 

DC-kaapelit ja lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet  

DC-kaapelit ja lisätarvikkeet

DC-liitäntätekniikkavalikoiman täydentävät DC-kaapelit, työkalut helppoa kenttäasennusta varten sekä testipistokkeet, sulkutulpat, suojukset ja kiinnitysmutterit.

  • Kalustettavat ja esiasennetut DC-kaapelit
  • Y-jakaja
  • Kuorintatyökalut
  • IP68-suojukset

 

Rakennukseen integroitu aurinkopaneelijärjestelmä (BIPV)

Rakennus, jonka julkisivussa aurinkopaneeleja  

Liitäntäjärjestelmä integroiduille aurinkopaneeleille

Aurinkoenergiaa ei kannata ottaa talteen vain katolta, vaan rakennuksen koko pinta-alalta. Näin hyödynnettävää energiaa varten Phoenix Contactin SUNCLIX mini tarjoaa erityisen kompaktin DC-liitäntäjärjestelmän rakennukseen integroituja aurinkopaneeleja varten.

Taloudellinen liitäntätekniikka aurinkopaneeleille

Piirikorttiliittimet ilman eristemuovia  

Kustannusten optimointia: piirikorttiliittimet ilman eristemuovia

Kustannustehokkaat piirikorttiliittimet voidaan liittää nopeasti, turvallisesti ja toistuvasti. Liittimet sopivat 41 A:n mitoitusvirroille ja THR-juotokseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/fifi/web/main/products/a_z_list/a_z_list