Versioita 2000 ja 2100 on yhtä helppo käyttää kuin peruskytkimiä, mutta niissä on kuitenkin samat toiminnot ja verkon vakaus kuin hallittavissa kytkimissä. Ainutlaatuisessa unmanaged mode -tilassa kytkimet toimivat kuten peruskytkimet. Tämä tarkoittaa sitä, että kytkintä ei tarvitse konfiguroida eikä se saa IP-osoitetta. Perinteiseen peruskytkimeen verrattuna kytkin kuitenkin vahvistaa koneverkkoa, sillä redundanssimekanismit ja suodatintoiminnot aktivoituvat taustalla. Versio 2008F on erityisen matala: asennussyvyys on vain 37 mm DIN-kiskosta, joten ne sopivat mihin tahansa kytkentäkaappiin.
Hallittavat teollisuuskytkimet 2000 ja 5900 Koska käyttöönotto on helppoa, ja saatavana on monipuolisia versioita sovelluskohtaisine toimintoineen ja rakenteineen, 2000-, ja 5900-sarjojen hallittavat kytkimet mahdollistavat Ethernet-verkon taloudellisen hallinnan. Laajempien toimintojen lisäksi kytkimissä on tiedonsiirto kuitukaapelin kautta sekä hyväksynnät merenkulkukäyttöön ja prosessiteollisuuteen.
Sopiva versio jokaiseen sovellukseen
2200 ja 2300-sarjojen kytkimissä on käytettävissä 5–16 porttia ja erilaisia kuitukaapeliliitäntöjä (SC, ST/BFOC, SFP). Sen lisäksi, että voit valita käyttötarkoitukseen sopivan portin useista eri vaihtoehdoista, 2300-sarjan versioita käyttäessäsi voit hyödyntää myös gigabit-tiedonsiirtoa. Laajan lämpötila-alueen (-40...+70 °C) sekä redundanttisen jännitteensyötön ansiosta kytkimiä voidaan käyttää ankarissakin ympäristöolosuhteissa. Vastaavien hyväksyntöjen ansiosta ne soveltuvat myös merenkulkusovelluksiin (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) ja prosessiteollisuuden käyttöön (ATEX, IECEx). Lisäksi saatavilla on myös erikoisversioita, jotka tukevat nykyaikaisia tiedonsiirtotekniikoita, kuten TSN:ää tai SPE:tä.
2400- ja 2500-versioissa on samat toiminnot kuin 2200- ja 2300-versioissa, mutta niiden rakenne on matala, jotta niitä voidaan käyttää matalissa kytkentäkeskuksissa. Ne soveltuvat samoin laiterakennukseen ja infrastruktuuriin sekä vastaavien hyväksyntöjen ansiosta myös merenkulun sovelluksiin (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). 2500-versiot tarjoavat gigabit-tason tiedonsiirron. Laajan lämpötila-alueen (-40...+70 °C) sekä redundanttisen jännitteensyötön ansiosta kytkimiä voidaan käyttää myös ankarissakin ympäristöolosuhteissa.
FL SWITCH 5900 -tuoteperheessä on kaikki 2200/2300-sarjan toiminnot, mutta se on suunniteltu erityisesti käytettäväksi 19" kaapeissa. Telineasennettavien kytkimien yhteensä 28 gigabit-porttia, mukaan lukien jopa neljä 10 Gb/s uplink-porttia (SFP+), tarjoavat vahvan suorituskyvyn ja suuren joustavuuden. Combo- ja SFP-porttien ansiosta taataan monipuoliset liitäntävaihtoehdot kupari- ja valokaapelitiedonsiirtoon. 19" kytkimissä on myös kattavat TSN-toiminnot aikakriittisiin sovelluksiin. Valinnainen redundanttinen teholähde lisää viankestävyyttä.
2000- ja 5900-sarjojen kytkimissä on lukuisia turvallisuustoimintoja
Turvallisuustoiminnot
Laitteen ja verkon luvattomalta käytöltä suojaamiseksi 2000- ja 5900-sarjojen hallittavat kytkimet tukevat tärkeitä turvallisuustoimintoja, jotka täyttävät IEC 62443-4-2 -standardin vaatimukset, kuten:
• Roolipohjainen käyttäjähallinta
• Palvelinpohjainen käyttäjän todennus LDAP:n ja RADIUS:n kautta
• Porttiturvallisuus, esim. RADIUS/802.1x:n kautta
• Salattu pääsy käyttöliittymiin SSH:n ja HTTPS:n kautta
• Salattu tiedostojen siirto (konfigurointitiedostot, laiteohjelmistopäivitykset) HTTPS/TLS:n kautta
• Varmenteiden hallinta
• Luottamuksellinen verkkopalvelimen näkymä
• Kaikki liitännät voidaan poistaa käytöstä (tilapainike, SD-korttipaikka, portit, protokollat)
• Ilmoittaminen tapahtumista syslogin tai SNMP:n kautta
Laitteiden kehitysprosessi on myös sertifioitu standardin IEC 62443-4-1 mukaisesti.
SFP-porttien ansiosta kytkimiä voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin valokuitukaapeleilla.
Monipuolinen käyttö
Kytkimissä on käytettävissä 5–28 porttia ja erilaisia kuitukaapeliliitäntöjä (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Sen lisäksi, että voit valita sovellukseesi optimaalisen porttikokoonpanon useista versioista, hyödyt myös suuresta, jopa 10 Gb/s siirtonopeudesta. Niukasti tilaa DIN-kiskolla, matala asennustila, asennus tietotekniikan lähelle 19" palvelinkaappiin tai kestävä laite, jolla on laaja lämpötila-alue – 2000- ja 5900-sarjojen kytkimistä löytyy sopiva hallittava kytkin.
FL SWITCH 2000 ja 5900 -kytkimet tukevat MRP-redundanssimekanismia
Verkkojen diagnostiikka ja toimintakatkojen minimointi
Redundanssimekanismit ovat erittäin tärkeitä vikasietoisille verkoille. 2000- ja 2100-sarjojen hallittavat kytkimet tukevat sekä Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)- että Media Redundancy Protocol (MRP) -protokollaa. Kaikki muut 2200-, 2500- ja 5900-tuoteperheen versiot tukevat myös protokollia Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection ja Large Tree Support. Tällä tavoin kytkimien avulla voidaan minimoida valmistajasta riippumatta verkkovirheistä tai virheellisesti kytketyistä silmukoista aiheutuvat toimintakatkot.
Myös verkossa olevat virheet voidaan paikantaa ja korjata nopeasti lukuisilla diagnostiikkatoiminnoilla (esimerkiksi SNMP, syslog ja portin peilaus). Näin tärkeisiin laitetietoihin päästään helposti käsiksi etänä tapahtuvien huoltotoimien yhteydessä.
Kun laitteessa on vika, DHCP-palvelintoiminnot IP-osoitteen määrittämiseksi helpottavat ja nopeuttavat viallisen laitteen vaihtamista (saatavilla vain versioissa 2200–2500 sekä 5900).
Yleiskäyttöiset hallittavat kytkimet tukevat PROFINET- ja EtherNet/IP™-toimintoja
Optimaalinen integrointi PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkkoihin
Integroidun PROFINET-laitteen ansiosta 2200-, 2500- ja 5900-tuoteperheen hallittavat kytkimet ovat PROFINET Conformance Class B -tuettuja, ja niiden konfigurointi ja diagnostiikka voidaan suorittaa täysin PLCnext Engineerin tai TIA Portalin kautta. MRP-renkaassa kytkimiä voidaan käyttää sekä hallinta- että client-kytkiminä. LLDP-protokollan ansiosta kytkimet tukevat myös verkkotopologian automaattista tunnistamista.
EtherNet/IP™-verkoissa kytkimet tukevat Multicast-suodatuksen toimintoja (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).
2000- ja 5900-sarjojen hallittavissa kytkimissä on lukuisia konfigurointimahdollisuuksia
Monipuoliset konfigurointimahdollisuudet
Voit konfiguroida hallittavan kytkimen useilla eri tavoilla. Voit konfiguroida kytkimet vaivattomasti SD-korttipaikkaan sijoitettavan muistikortin avulla. Jos kytkimeen tulee vika, uutta kytkintä ei tarvitse konfiguroida uudelleen, vaan voit vain siirtää muistikortin viallisesta kytkimestä uuteen. Jos haluat suorittaa konfiguroinnin mieluummin web-käyttöliittymän kautta, voit tehdä sen helppokäyttöisen Web Based Managementin avulla.
Kytkimet tukevat SNMP:tä, mikäli konfigurointi suoritetaan hallintaohjelmistolla, kuten FL Network Manager, tai suoraan ohjauksesta. Voit konfiguroida laitteen myös suoraan laitteesta ilman web-käyttöliittymää tai ohjelmistoa käyttäen CLI-komentoja tai Smart-Mode-painiketta.
Hallittavat kytkimet lyhyesti
Tutustu kytkimien 2000 ja 5900 teknisiin ominaisuuksiin
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 ja 2100 | FL SWITCH 2200 ja 2300 | FL SWITCH 2400 ja 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Tiedonsiirtonopeus | 10/100 Mb/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mb/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 Mb/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mb/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 Mb/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mb/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Mb/s, 10 Gb/s |
Jumbo Frames | vain 2100-versioissa | vain FL SWITCH 2300 -versioissa | vain FL SWITCH 2500 -versioissa | kyllä |
Hälytyskosketin | - | kyllä (digitaalilähtö) | kyllä (relekosketin) | - |
Lämpötila-alue | 0...+60 °C | -40...+70 °C | -40...+70 °C | -10...+60 °C |
Syöttöjännite | 18...32 V DC | 12...57 V DC (redundanttinen) | 18...32 V DC (redundanttinen) | 100...240 V AC |
Suodatustoiminnot | Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality-of-Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
Redundanssi | RSTP, MRP client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Hallintatoiminnot | Port Configuration, ACD, Port-based DHCP-Server, CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI | Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI |
Diagnostiikkatoiminnot | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
Aikasynkronointi | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Cyber Security – Network Access | RADIUS-todennus (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Automaatioprotokollat | PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-laite, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-laite, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-laite, EtherNet/IP™, Extend Multicast -suodatus |
Hyväksynnät | - | Merenkulun hyväksynnät, ATEX, IECEx | Merenkulun hyväksynnät | - |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Hallittava kytkin yhdistää verkon laitteet toisiinsa ja kuljettaa datapaketteja lähettäjältä vastaanottajalle. Hallittavat kytkimet soveltuvat erityisen hyvin suurempiin verkkoihin, sillä niissä on verkon vakautta parantavia ominaisuuksia, kuten:
- Konfiguroitavuus: Käyttäjät voivat optimoida verkkoa erilaisilla asetuksilla.
- Redundanssimekanismit: Jos verkon laitteet tai verkkoyhteydet vikaantuvat, verkko pysyy edelleen toiminnassa.
- Turvallisuustoiminnot: Kun hallittavat kytkimet on konfiguroitu oikein, ne voivat havaita luvattoman käytön ja suojata verkkoa sitä vastaan.
- Diagnostiikkatoiminnot: Hallittavat kytkimet ovat keskeinen verkon yli kulkevan informaation lähde. Laitteet, yhteydet ja mikä tahansa tiedonsiirto voidaan diagnosoida yksityiskohtaisesti milloin tahansa ja poistaa näin nopeasti virhelähteet.
Ethernet-kytkimet yhdistävät Ethernet-pohjaisten verkkojen eri verkkolaitteet toisiinsa. Lähtökohtaisesti Ethernet-kytkimiä on kahdenlaisia: peruskytkimiä ja hallittavia kytkimiä. Toisin kuin peruskytkimet, hallittavat kytkimet ovat konfiguroitavissa ja tarjoavat monia vaihtoehtoja laitteen konfigurointiin ja diagnostiikkaan. Peruskytkimiä ei sen sijaan voi konfiguroida, joten ne ovat yleensä edullisempia, ja niitä voidaan käyttää ilman verkkotekniikan asiantuntemusta.
Hallittavien kytkimien käyttö on järkevää seuraavissa tilanteissa:
- Suuremmissa verkoissa, joissa useita verkon laitteita on yhteydessä toisiinsa
- Kun tarvitaan turvallisuustoimintoja
- Kun tarvitaan verkon valvontaa
- Kun tarvitaan tai halutaan verkon segmentointia
- Kun QoS eli tietoliikenteen priorisointi, on tarpeen
- Kun verkko kasvaa ja sitä on mukautettava jatkuvasti tai joustavasti