PLC (ohjaukset) ja I/O – älykäs automatisointi

PLC (ohjaukset) ja I/O

Löydä sopivat PLC:t (ohjaukset) ja I/O:t IP20- ja IP65/67-kotelointiluokissa, joko järjestelmänä tai etä-I/O-asemana monenlaisiin Ethernet-verkkoihin. Ohjelmoi IEC 61131-3 -standardin mukaisilla tai korkean tason kielillä ja tee järjestelmästäsi turvallinen tulevaisuutta varten. PLCnext Technologyn avulla voit ottaa käyttöön uusimmat trendit, kuten tekoälyn, tai kehittää älykkäästi kestäviä ratkaisuja aurinkoenergia-alalla.

Avoinna tulevaisuudelle

Automaatioala on muuttumassa. Taloudellisten ja teknisten järjestelmien digitalisaatio, verkottuminen ja globalisaatio luovat markkinoille uusia vaatimuksia. Kestävien automaatiojärjestelmien valmistajien on annettava asiakkailleen mahdollisuus täyttää nykyaikaisten IoT-sovellusten vaatimukset. Siksi Phoenix Contact tarjoaa uraauurtavia PLC- ja I/O-järjestelmiä ja PLC-ohjelmistoja. Yksittäisestä komponentista kokonaiseen järjestelmään – kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen. Laitteistojen automatisointi ammattimaisesti: hajautetusta vesihuollosta erittäin monimutkaisiin autoteollisuuden maalauslinjoihin.

Uudet tuotteet

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Tehokkaat ja joustavat ohjausratkaisut

Virtual PLCnext Control tarjoaa automaatioon lisää skaalattavuutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta. OCI-säiliössä olevana ohjelmistona ne mahdollistavat saumattoman integroinnin, yhdistävät OT- ja IT-turvallisuuden ja lisäävät ohjausratkaisun laitteistoriippumattomuutta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Avoimeen PLCnext Technology -ekosysteemiin perustuva järjestelmäarkkitehtuuri
  • IEC 61131-3 -standardin mukainen ohjelmointi ja korkean tason kielet, kuten C++, C# ja Matlab
  • PROFINET-ohjain ja/tai -laite
  • Konfigurointi Web Based Management -toiminnolla
  • Virtual PLCnext Control OCI-säiliössä

Edut

  • Ohjelmistopohjainen ohjausjärjestelmä, jossa on PLCnext Technologyn avoin arkkitehtuuri
  • Helppo skaalaus ja mukauttaminen uusiin vaatimuksiin ilman fyysistä jälkiasennusta
  • Suora yhteys IT-järjestelmiin, pilvipalveluihin ja IIoT-alustoihin datavetoisia sovelluksia varten
  • Minimoi investointikustannukset, koska erityistä laitteistoa ei tarvita
  • Maksimaalinen kyberturvallisuus säiliöpohjaisen teknologian avulla

PLCnext Technology -ekosysteemi

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology yhdistää IT- ja OT-maailman Valmista sovelluksesi IIoT:hen ja Industry 4.0:aan

PLCnext Technology on teollisuuden automaation ekosysteemi, joka koostuu avoimesta laitteistosta, modulaarisesta suunnitteluohjelmistosta, maailmanlaajuisesta yhteisöstä ja digitaalisesta ohjelmistojen markkinapaikasta. Digitalisaatio ja globalisaatio asettavat teollisuuden automaatiolle uusia vaatimuksia. Avoimen automaatiojärjestelmän räätälöity suunnittelu on siinä yhtä tärkeää kuin joustava, modulaarinen laajentaminen.

IEC61131-3 -standardin mukaisen PLC-järjestelmien vakio-ohjelmoinnin lisäksi myös rinnakkainen ohjelmointi ja ohjelmointikielien, kuten C/C++, C# tai MATLAB® Simulink®, yhdistely on mahdollista reaaliaikaisesti PLCnext Controlin avulla. Nopeuta sovelluksen kehittämistä maksuttomalla PLCnext Engineerin perusversiolla. Tai hyödynnä tuttua ohjelmointiympäristöä – sinä päätät!

Helppo pilvi-integrointi, mahdollisuus käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja jatkuvasti kasvavaa PLCnext-yhteisön tietotaitoa - hyödynnä yhteistyön uusia muotoja. Tästä seuraavat ratkaisusovellukset, ohjelmistomoduulit, Runtime-järjestelmät ja toimintolaajennukset ovat saatavana PLCnext Storesta, ja ne säästävät valtavasti aikaa ja kustannuksia sovelluksen suunnittelussa. Siten PLCnext Technology on optimaalinen ekosysteemi nykyaikaisen automaation haasteisiin.

Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten

PLC, PLC-laajennukset, I/O-järjestelmät ja ohjelmisto PLCnext Technologya varten

Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten

Hyödynnä laajaa automaatiotekniikan tuotevalikoimaamme, johon kuuluu ohjelmoitavia logiikoita, toiminnallisia PLC-laajennuksia, I/O-järjestelmiä ja ohjelmistoja, jotta järjestelmä voidaan valmistella PLCnext Technologyn avulla IIoT:tä ja Industry 4.0:aa varten. Avoimen ekosysteemin avulla on mahdollista toteuttaa automaatioprojekteja ilman valmistajakohtaisten järjestelmien rajoituksia. Integroi avoin lähdekoodi ja sovellukset tai verkotu pilviyhteyksien kautta PLCnext Controlin kanssa.

PLCnext Technology -teknologia mahdollistaa rinnakkaisen ohjelmoimisen vakiintuneilla ohjelmointityökaluilla, kuten Visual Studiolla, Eclipsellä, Matlab Simulinkillä ja PLCnext Engineerillä, sekä valmiin ohjelmakoodin vapaan yhdistämisen. Näin yhdistetään esimerkiksi IEC 61131-3 -standardin mukaisia toimintoja C/C++-, C#- tai Matlab® Simulink® -aliohjelmiin ja sulautetaan nämä toiminnot kokonaisjärjestelmäksi.

Phoenix Contact tarjoaa tätä varten IP20-kotelointiluokan skaalattavia ohjelmoitavia logiikoita. Pienten sovellusten modulaarisista ohjauksista ja keskitetyistä suurteho-ohjauksista aina PC-pohjaisiin Edge-laitteisiin - tästä tuoteperheestä löytyy aina sopiva ratkaisu projektiisi. Modulaariset ohjausyksiköt tuovat joustavuutta asemien kokoonpanoon. Valitse laajasta I/O-moduulien valikoimasta tai laajenna ohjauksen toimintoja lisäämällä laajennusmoduuleja vasemmalle puolelle. Myös uusia tekniikoita, kuten OPC UA, TSN JA 5G, voidaan integroida avoimen Linux-ytimen ansiosta. Siten PLCnext Control tarjoaa parasta luotettavuutta myös tulevaisuudessa.

Kuvassa virtuaalinen PLC, pilvi ja tuotteita

Virtual PLCnext Control: joustavan ja kustannustehokkaan teollisuusautomaation tulevaisuus

Uusi Virtual PLCnext Control -tuotevalikoima tarjoaa innovatiivisen ratkaisun nykyaikaiseen teollisuusautomaatioon. Tämä tekniikka mahdollistaa ohjaustehtävien jättämisen pois fyysisistä laitteista ja niiden suorittamisen tehokkailla tietokonearkkitehtuureilla, mikä tarjoaa joustavuutta, skaalattavuutta ja kustannustehokkuutta. Virtual PLCnext Control on OCI-kontin muodossa oleva ohjelmistokoodipaketti, joka tarjoaa tutun ympäristön, jonka toiminnot, käyttö- ja ohjelmointimahdollisuudet ovat tuttuja myös laitteistopohjaisesta PLCnext Controlista. Ratkaisu mahdollistaa saumattoman integroinnin olemassa oleviin järjestelmiin, yhdistää OT- ja IT-turvallisuuden ja optimoi kustannuksia yhdistämällä useita PLC-instansseja. Helppo ylläpito ja päivitykset sekä kyky siirtää sovelluksia saumattomasti eri laitteistoalustojen välillä tekevät Virtual PLCnext Controlista tulevaisuusvarman ja kustannustehokkaan ratkaisun teollisuusautomaatiolle.

E-julkaisu
Uusi PLCnext Technology -e-julkaisu

Tästä ensimmäisestä interaktiivisesta PLCnext Technologya koskevasta e-julkaisusta saat kaikki tarvitsemasi tiedot samasta paikasta.
Tässä e-julkaisussa on painikkeita, jotka mahdollistavat lisää vuorovaikutteisia toimintoja. Inspiroidu kiinnostavista käyttötapauksista. Tutustu laitteistoihimme tarkemmin 3D-kuvien avulla. Tutustu tuotteisiin verkkokaupassamme tai lue lisää ekosysteemin kaikista neljästä osasta. Tarjolla on myös runsaasti linkkejä ja upotettuja videoita kaikista suosikkiaiheistasi.

E-julkaisu
E-julkaisu – PLCnext Technology
Etä-I/O-järjestelmät

Axioline-tuoteperheen etä-I/O-järjestelmä kytkentäkaappeihin ja kenttäasennukseen

Etä-I/O-järjestelmät kytkentäkaappiin ja kenttäasennukseen

Valitse omasi kattavasta etä-I/O-järjestelmien valikoimasta kytkentäkaappia varten - myös erityisen nopeaa tietoliikennettä varten. Siten voit toteuttaa esimerkiksi turvasovelluksia Phoenix Contactin PROFIsafe-moduulien avulla tai sovelluksia ilman turvaohjainta SafetyBridge Technology -tekniikan avulla. I/O-järjestelmiämme voi yhdistää monipuolisesti kaikkiin Phoenix Contactin ohjelmoitaviin logiikoihin.

Käytä monipuolisilla toiminnoilla varustettuja lohkorakenteisia I/O-moduuleja kytkentäkaapittomissa ja hajautetuissa automaatiosovelluksissa sekä erittäin kestäviä I/O-moduuleja vaativissa teollisuusympäristöissä. Käyttämällä digitaalisia I/O-moduuleja sekä IO-Link-master-laitteita ja sopivia IO-Link-laitteita voit lisätä sovellukseesi toimintoja.

IEC 61131 -standardin mukaiset perinteiset PLC:t - AXC, ILC, RFC

IEC 61131 -standardin mukaiset perinteiset PLC:t

Perinteinen PLC kaikissa suorituskykyluokissa IEC 61131-3 -standardin mukaiseen ohjelmointiin

Phoenix Contactilla on laaja PLC-valikoima kaikkiin käyttötarpeisiin. Valitse ohjelmoitavasta ohjaustekniikasta pienille tai keskisuurille järjestelmille sopivilla I/O-järjestelmillä varustettu PLC-järjestelmä ja tehokas PLC vaativiin automaatiotehtäviin.

Axiocontrol-sarjan modulaariset ohjaukset on räätälöity huipputehokkaiksi ja helppokäyttöisiksi, ja ne soveltuvat vaativaan teollisuusympäristöön. Tämä perustuu erittäin kestävään koteloon ja erinomaisiin EMC-ominaisuuksiin.

Maksimaalisen käytettävyyden takaavaan ja hajautettuun automaatioon tehokas PLC, jossa on
IEC 61131 -standardin mukainen älykäs ohjaus, redundanssitekniikka ja verkkoliitäntä,
on ihanteellinen ratkaisu. Integroitu, valokuituun perustuva redundanssitoiminto mahdollistaa
prosessin jatkumisen myös silloin, kun PLC menee rikki tai se täytyy vaihtaa. RFC-ohjaimet perustuvat PROFINETiin ja muodostavat redundanttisen järjestelmän automaattisesti AutoSync Technologyn ansiosta.

Kiinteistöohjaukset rakennusten hallintajärjestelmän koontinäytön edessä

Automaatiotekniikka Niagara Framework®:lle

Löydä oikea automaatiotekniikka rakennuksen toimintojen valvontaan, ohjaukseen ja optimointiin. Hyödynnä laajaa ohjausyksikkövalikoimaamme, rakennusten hallintajärjestelmäämme ja pilvipohjaista analyysiohjelmistoamme.

Latausinfran ohjausjärjestelmät

Sähköisen liikenteen latausinfran ohjausjärjestelmät

CHARX control -sarjan AC- ja DC-latauskontrollerit muodostavat verkottuneiden latausasemien älykkyyden. Skaalattavuutensa, täydellisen liitettävyyden, joustavan kokoonpanon ja integroidun kuormanhallinnan ansiosta ne soveltuvat yksityisiin, kaupallisiin ja julkisiin latauspisteisiin wallboxeista pysäköintihalliin.