Grænsefladekonverter, til konvertering fra RS-232 (V.24) til RS-422 (V.11) og RS-485, med galvanisk adskillelse, 2 kanaler, til montering på bæreskinne
Fieldbus-repeatere og serielle grænsefladekonvertere
Med fieldbus-repeatere til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer kan du udvide dit netværk rumligt uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides ved hjælp af segmentering med repeatere. Afhængigt af funktionskravene kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles. Det modulære koncept gør det muligt at kombinere kobber- og lyslederkanaler vilkårligt. Med de serielle grænsefladekonvertere kan serielle grænseflader som RS-232, RS-485, RS-422 og TTY konverteres indbyrdes, så forskellige enheder kan forbindes.
Repeater, til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse i RS-485-2-leder-bussystemer, 3-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner
Modulær repeater til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse til PROFIBUS til 12 Mbit/s, 4-vejs-adskillelse, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC
Aktiver afslutningsmodstand til PROFIBUS- og RS-485-bussystemer, redundant spændingsforsyning, gennemrangering af forsyningsspænding over DIN-skinne-busforbinder, galvanisk adskillelse, terminering kan tilkobles, integreret programmeringsgrænseflade
Grænsefladekonverter, til konvertering fra RS-232 (V.24) til TTY, med galvanisk adskillelse, 2 kanaler, til montering på bæreskinne
Modulær repeater til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse i RS-485-2-leder-bussystemer op til 500 kbit/s, 4-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC
Repeater, til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse i RS-485 2-leder LON-bussystemer, 3-vejsadskillelse, til montering på bæreskinne
Grænsefladekonverter, til galvanisk adskillelse af RS-232 (V.24)-grænseflader, 4 kanaler, til montering på bæreskinner
Modulær repeater til galvanisk adskillelse og rækkeviddeforøgelse til DeviceNet™, SDS, CANopen®, datahastighed op til 1 Mbit/s. Effektiv galvanisk adskillelse mellem grænsefladerne, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC
Modulær opbygning
Modulær opbygning
Kobber-repeaterne giver mere effekt i systemet:
- Start-delimiter-registreringen filtrerer ødelagte PROFIBUS-telegrammer
- Ved hjælp af bit-retiming kan komponenterne kaskadekobles vilkårligt
- Den førsteklasses galvaniske adskillelse sørger for en industrikorrekt støjimmunitet
Det modulære koncept for PSI-MOS-enhederne sørger desuden for en vilkårlig blanding af kobber-- og lyslederkanaler: Komponenterne kan forbindes hurtigt og nemt med hinanden over DIN-skinne busforbinderen. Dermed er tværforbindelsen til datasignalerne og forsyningsspændingen klaret.
- Hurtig installation uden fortrådningsfejl
- Op til ti komponenter kombineres applikationskorrekt, og de kan valgfrit udbygges til op til 30 kanaler i kobber eller lysleder
- Også under driften kan du udskifte enkelte moduler uden at påvirke de andre
- Den valgfrie systemstrømforsyning kan også anvendes redundant
Fieldbus-repeatere
Udvidelse af fieldbus-repeatere - gennem segmentering
Med repeatere fra Phoenix Contact kan du udvide dit netværk uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides ved hjælp af segmentering af fieldbus-repeatere. Afhængigt af funktionskravene kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles. Det modulære koncept gør det muligt at kombinere kobber-- og lysleder-kanaler vilkårligt.
- Ved hjælp af integreret bit-retiming med signaltilpasning kan fieldbus-repeaterne kaskadekobles vilkårligt dybt
- Integreret bit-oversampling sørger for fejlfrie telegrammer
- Start/delimiter-registreringen finder ødelagte PROFIBUS-telegrammer tilbagekoblingsfrit og filtrerer dem ud af netværket
Aktiv terminering med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS
Aktiv terminering til PROFIBUS-- og RS-485-netværk
Terminér PROFIBUS-- og RS-485-netværk aktivt: Med PSI-TERMINATOR-PB-TBUS er det ikke noget problem.
Det giver dig væsentlige fordele:
- Fejlfri buskommunikation ved hjælp af permanent, aktiv terminering: Du kan til- og frakoble busdeltagere under løbende drift
- Fast programmeringsgrænseflade i netværket
- Redundant spændingsforsyning
- Gennemrangering af forsyningsspændingen over DIN-skinne busforbinder til samlet drift
Aktive programmerings-- og diagnosemoduler forsyner dig med spænding over D-SUB-tilslutningen. Du kan også anvende enheden som defineret servicegrænseflade inden for et bussystem.