Ved at anvende repeatere kan bussystemernes effektivitet og levetid øges væsentligt. Bussegmentering med repeatere muliggør foruden galvanisk adskillelse en mangedobling af den pålidelige netværksudvidelse og en udvidelse af deltagerantallet.
PSI-REP-DNET CAN
-
Repeater
2313423
Modulær repeater til galvanisk adskillelse og rækkeviddeforøgelse til DeviceNet™, SDS, CANopen®, datahastighed op til 1 Mbit/s. Effektiv galvanisk adskillelse mellem grænsefladerne, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Grænsefladekonverter |
| MTTF | 1091 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 514 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 208 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 823 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 170 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Galvanisk adskillelse | VCC // TBUS // CAN A // CAN B |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,32 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Mærkeisolationsspænding | 85 V DC (I henhold til EN/IEC 60079-7, bilag H) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Strømforbrug typisk | 55 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 80 mA |
| ≤ 2 A (Ved drift i en sammensat station, via DIN-skinne busforbinderen) | |
| Funktion | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: VCC (forsyningsspænding), NET A (Mod/Net Status Port A), NET B (Mod/Net Status Port B), ACT (Activity / datatrafik) |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | Brydekontakt |
| Brydespænding minimal | 10 V DC |
| Koblingsspænding maks. | 30 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 500 mA |
| Forsyning | |
| Afisoleringslængde | 7,00 mm |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitforsinkelse, indgang | ± 35 % |
| Bitforsinkelse udgang | < 6,25 % |
| Bitforvrængning | En telegramlængde (EXTENDED) |
| Signal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Data: CAN-grænseflade, iht. ISO/IS 11898 til DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Overførselshastighed | ≤ 1 Mbit/s (Kan konfigureres over DIP-switch) |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Antal kanaler | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Transmissionslængde | ≤ 5000 m (Afhængigt af datahastighed og anvendt protokol) |
| Antal busdeltagere | ≤ 64 (pr. potentialsegment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logisk adresserbar) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logisk adresserbar) | |
| Afslutningsmodstand | 124 Ω (Integreret til tilkobling) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 14 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 14 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Overførselsmedium | 2-leder-twisted pair, skærmet |
| Overførselsproces | CSMA/CA |
| Filformat/kodning | Bit stuffing, NRZ |
| Data: CAN-grænseflade, iht. ISO/IS 11898 til DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Overførselshastighed | ≤ 1 Mbit/s (Kan konfigureres over DIP-switch) |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Antal kanaler | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Transmissionslængde | ≤ 5000 m (Afhængigt af datahastighed og anvendt protokol) |
| Antal busdeltagere | ≤ 64 (pr. potentialsegment) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logisk adresserbar) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logisk adresserbar) | |
| Afslutningsmodstand | 124 Ω (Integreret til tilkobling) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 14 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG maks. | 14 |
| En-leder/tilslutningspunkt stiv AWG min. | 24 |
| Overførselsmedium | 2-leder-twisted pair, skærmet |
| Overførselsproces | CSMA/CA |
| Filformat/kodning | Bit stuffing, NRZ |
| Målskitse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 111 mm |
| Dybde | 121 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF07ATEX2313533X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN 60715. |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 2313423 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC123 |
| Produktnøgle | DNC123 |
| GTIN | 4046356428392 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 245 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 164,23 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8a76a96e-69ef-4528-8fc1-85c388799e92 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 17,553 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
SAC-5P-920/... - Bus-systemledning 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - D-SUB-busstik 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - D-SUB-busstik 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - D-SUB-busstik 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - D-SUB-busstik 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - D-SUB-busstik 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-busstik 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-busstik 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - D-SUB-busstik 2306566
Dine fordele
Automatisk registrering af datarate eller fast indstilling af datarate over DIP-switch
Datarater op til 1 Mbit/s
Førsteklasses 4-vejsadskillelse mellem alle grænseflader
Kan modulært kombineres med PSI-MOS lyslederkonvertere over bæreskinnekonnektor
Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre