SUB-D-serien SUBCON-PLUS-CAN/... er konstrueret specielt til anvendelse i CAN-systemer. Den tillader en komfortabel og hurtig tilslutning af det ankommende og videreførende buskabel under fieldbetingelser. Afslutningsmodstanden er allerede integreret i alle udgaver og kan tilkobles udefra ved hjælp af en skydekontakt. Samtidigt frakobles det videreførende bussegment. Dette gør den segmentvise idriftsættelse nemmere og forhindrer fejltermineringer. En specialitet ved den 35° vinklede stikudgave er, at den interne tilslutningsenhed kan vendes. Den gør det muligt på stedet at afgøre, om kablet skal indføres fra højre eller venstre.
SUBCON-PLUS-CAN/PG
-
D-SUB-busstik
2708119
D-SUB-stik, 9-polet bøsning, 35° kabeludgang, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P op til 1 MBit/s, med PG D-SUB-bøsning til tilslutning af en programmeringsenhed, afslutningsmodstand kan slås til via skydekontakt, pinbelægning: 2, 3, 6, 7, 9, skrueklemmer
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
Separate klemmer til buskabler
Segmentvis idriftsættelse
Høj EMC-sikkerhed
Konfektionering under fieldbetingelser
Kabelindføring kan vælges fleksibelt
Høj overførselsrate
Egnet til buskabel i henhold til CiA Draft Recommendation 303-1 med en udvendig diameter på 8 mm
Afslutningsmodstand, der kan tilkobles
Ændring af D-SUB's retning vha. vendbar tilslutningsblok