PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater
2708863

Forbereder til CRA’s krav

Modulær repeater til galvanisk adskillelse og rækkeviddeforøgelse til PROFIBUS på op til 12 Mbit/s, 4-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner, forsyning 24 V DC. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).

Produktdetaljer









Dine fordele

Automatisk registrering af datarate eller fast indstilling af datarate over DIP-switch
Egnet til alle datahastigheder op til 12 Mbit/s
Førsteklasses 4-vejsadskillelse mellem alle grænseflader
Bit-oversampling til sikker registrering af sporadiske forstyrrelser
Bit-retiming til en vilkårlig kaskadetælling af moduler
Filtrering af fejlbehæftede telegrammer ved hjælp af start-delimiter-registrering
Kan modulært kombineres med PSI-MOS lyslederkonvertere over bæreskinnekonnektor