Modulerne PSI-MOS-PROFIB/FO konverterer kobberbundne PROFIBUS-grænseflader til lysledere. Den integrerede optiske diagnose muliggør en permanent overvågning af lyslederstrækninger under installationen og også under driften. Hvis signaleffekten på lyslederstrækningerne falder til et kritisk niveau, aktiveres den potentialfrie pilotkontakt. Med T-koblerne PSI-MOS-PROFIB/FO... T muliggøres en konvertering til to lyslederkabler. Med dem kan linjestrukturer samt redundante ringstrukturer realiseres for at opnå en længere levetid for anlægget.
PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T
-
Lyslederkonvertere
2708892
Lyslederkonverter med integreret optisk diagnose, alarmkontakt, til PROFIBUS op til 12 Mbit/s, T-kobler med to lysledergrænseflader (SC-Duplex), 1.300 nm, til HCS-/glaslyslederkabel
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Mediekonverter |
| Produktfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 614 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 272 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 113 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 307 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 64 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) |
| Galvanisk adskillelse | VCC // RS-485 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,04 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Strømforbrug typisk | 85 mA (24 V DC) |
| Strømforbrug maksimal | 145 mA |
| ≤ 2 A (Ved drift i en sammensat station, via DIN-skinne busforbinderen) | |
| Koble | |
| Betegnelse udgang | Relæudgang |
| Beskrivelse af udgangen | Fejlmeldingsudgang |
| Antal udgange | 1 |
| Koblingsspænding maks. | 60 V DC (Ohmsk belastning, almindelig belastning) |
| 30 V AC (ohmsk belastning) | |
| 42 V AC (peak, ohmsk belastning) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 0,46 A |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 7,00 mm |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitforsinkelse, indgang | ± 35 % (tilladt) |
| Bitforsinkelse udgang | < 6,25 % |
| Bitforvrængning | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, standarddrift) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, redundansdrift) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Data: optisk lysleder | |
| Antal kanaler | 2 |
| Minimal sendeeffekt | -3,4 dBm (50/125 μm, Multimode-glaslysleder) |
| -4,7 dBm (62,5/125 μm, Multimode-glaslysleder) | |
| -5,5 dBm (9/125 μm, Singlemode-glaslysleder) | |
| Overførselslængde inkl. 3 dB systemreserve | 25 km (Med F-G 50/125 0,7 dB/km ved 1.300 nm) |
| 22 km (Med F-G 62,5/125 0,8 dB/km ved 1.300 nm) | |
| 45 km (Med F-E 9/125 0,4 dB/km ved 1.300 nm) | |
| Overførselsprotokol | Protokoltransparent til RS-485-grænseflade |
| Tilslutningstype | SC-duplex |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Minimal modtagefølsomhed | -25,5 dBm (Multimode) |
| -26,5 dBm (Singlemode) | |
| Maksimal modtagefølsomhed | 0 dBm |
| Overførselsmedium | Multimode-glaslysleder |
| Singlemode-glaslysleder | |
| Data: PROFIBUS efter IEC 61158, RS-485 2-leder, halv duplex, selvstyrende | |
| Seriel overførselsrate | ≤ 12 Mbit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9-bøsning |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m (Afhængigt af datahastigheden med skærmet, parvist snoet dataledning) |
| Overførselsmedium | 2-leder-twisted pair, skærmet |
| Filformat/kodning | UART (11 bit, NRZ) |
| Dataretningsomkobling | Automatisk |
| Udgangsmærkespænding | 5 V DC ±0,25 (50 mA) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 105 mm |
| Dybde | 106 mm |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Lyslederkabel | |
| Lysledertyper | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| 9/125 µm | |
| Glaslysleder | |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (Ex-områder) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | UL 21 ATEX 2550X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx ULD 21.0013X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Godkendelse Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-REI-PCK-2708892 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2708892 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC211 |
| Produktnøgle | DNC211 |
| GTIN | 4046356174053 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 242,76 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 177,58 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | f38684b4-7b4b-49bf-923e-604a714ea010 |
Kompatible produkter
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115423
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115617
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-busstik 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-busstik 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-busstik 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busstik 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-busstik 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-busstik 2902320
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Afslutningsmodstand 2702636
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
Dine fordele
Gennemrangering af forsyningsspændingen og datasignaler over DIN-skinne busforbinder
Kan modulært kombineres med PSI-kobber-repeater over bæreskinnekonnektor
Tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Automatisk registrering af datarate eller fast indstilling af datarate over DIP-switch
Redundant spændingsforsyning mulig ved hjælp af valgfri systemstrømforsyning
Førsteklasses galvanisk adskillelse mellem alle grænseflader (PROFIBUS // lyslederporte // forsyning // bæreskinnekonnektor)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2
Integreret optisk diagnose til permanent overvågning af lyslederstrækninger
Potentialfri afbryderstiftkontakt til forkontakterende alarmering af kritiske lyslederstrækninger
Bit-retiming til en vilkårlig kaskadedybde
Egnet til alle datahastigheder op til 12 Mbit/s
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre