SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-busstik
2902729

D-SUB-stik, 9-polet, stift, belægning: 3,5,6,8; to M12-kabeltilføringer (B-kodet) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP op til 12 Mbit/s. Afslutningsmodstand over separat M12-terminator. Lang version; S7-kompatibel.

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fejlfri installation, særligt ved serieproduktion af maskiner
Hurtig tilslutning takket være M12-SPEEDCON-lynaflåsning
Lav vægt
PROFIBUS
Specielt til S7 300
Terminering ved hjælp af afslutningsmodstand M12
Adapter mellem IP20- og IP67-omgivelser
Gennemkontakteret skærmning fra M12 til D-SUB