SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 - D-SUB-busstik
2902728

D-SUB-stik, 9-polet, stift, med PG-D-SUB-bøsningsdel, belægning: 3, 5, 6, 8; to M12 kabelgennemføringer (B-kodet) under 90°. Bussystem: PROFIBUS DP til 12 Mbit/s, afslutningsmodstand over separat M12 terminator. Langversion; S7-kompatibel.

Produktdetaljer









Dine fordele

Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fejlfri installation, særligt ved serieproduktion af maskiner
Hurtig tilslutning takket være M12-SPEEDCON-lynaflåsning
Lav vægt
PROFIBUS
Specielt til S7 300
Terminering ved hjælp af afslutningsmodstand M12
Variant med programmeringstilslutning
Adapter mellem IP20- og IP67-omgivelser
Gennemkontakteret skærmning fra M12 til D-SUB