Denne konverter konverterer RS-232-grænsefladen bidirektionelt til 20 mA TTY-strømsløjfe-grænsefladen. Med det isolerede og støjsikre TTY-signal er det muligt uden problemer at realisere transmissionsstrækninger på op til 1.000 m over et parvist snoet og skærmet 4-lederkabel.
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
Grænsefladekonverter
2744458
Grænsefladekonverter, til konvertering fra RS-232 (V.24) til TTY, med galvanisk adskillelse, 2 kanaler, til montering på bæreskinne
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705DNV GL
Godkendelses-ID: TAA00001KRcUL Recognized
Godkendelses-ID: E199827| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,075 A | |||
cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Montering på standardbæreskinne
Overførselsafstande op til 1000 m i aktiv TTY-modus
Førsteklasses 3-vejsadskillelse op til 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Komfortabel tilslutning ved variable kabellængder til TTY-tilslutning på fieldsiden over stikbare skrueklemmer
Integreret overspændingsbeskyttelse med transientafledning til bæreskinnen.
Konvertering af RS-232-datasignaler TxD/RxD fuld duplex i TTY-strømsløjfestandard
Afhængig af tilslutningen kan TTY-grænsefladen være halvaktiv, aktiv eller passiv
Styretavlekorrekt forsyningsspænding med 24 V DC eller AC
Visning af aktiv dataoverførsel ved hjælp af adskilte dataindikatorer til sende- og modtagekanal
RS-232-tilslutning over D-SUB 9 og standard-RS-232-kabel
Overførselshastighed op til 19,2 kbit/s
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL