Boreplatform

Boreplatform

Til krævende miljøer

Vores løsninger til boreplatforme forener maritime certificeringer og teknik til Ex-området.

Vores løsninger til boreplatforme forener maritime krav og behov til Ex-området. Automatiseringssystemer skal bearbejde signaler fra Ex-området og påvise certificeringer iht. GL, DNV eller ABS. Det stiller krav til den systematiske opbygning af en løsning samt til robustheden af den indsatte komponent.

Med mange års erfaring på offshore-området og det brede produktprogram inden for maritim teknik og Ex-i teknik er Phoenix Contact her en kompentent kontakt vedr. effektive løsninger på boreplatformen.

Dine fordele

  • Pålidelig beskyttelse mod overspændinger med bredt produktprogram inden for afledere
  • Effektiv motormanagement til energiproduktion takket være I/O-systemer til CAN-bus
  • Udfaldssikrede brandslukningssystemer med redundante automatiseringssystemer

Energiproduktion

Dieselgenerator på et skib  

Løsninger til behovstilpasset energiproduktion på platformen

Overvåg behovet for energi på platformen og kobl flere dieselgeneratorer til alt efter behov. Med et modulært styrings- og I/O-system og CAN-tilslutning kan du på den måde realisere Power Management, som du hele tiden sørger for behovstilpasset energiforsyning på platformen med.

Den modulære opbygning af systemet tillader til hver en tid en udvidelse af løsningen.

Overspændingsbeskyttelse

Offshore-boreplatform i tordenvejr  

Beskyttelse af offshore-boreplatforme mod lynnedslag

De høje tårne på en boreplatform samt boretårnet er udsatte for lynnedslag. Den komplekse teknik til drift af rørstangen skal hele tiden være beskyttet mod skader pga. overspændinger.

Til det tilbyder Phoenix Contact effektive løsninger til overspændingsbeskyttelse på grundlag af POWERTRAB- og FLASHTRAB-aflederapparater.

Brandslukningsanlæg

Forsyningsskib  

Overvågning af brandslukningsanlæg på forsyningsskibe

Med en redundant opbygget automatiseringsløsning ud fra styrings- og overvågningssystemet har du øje på brandslukningsanlæggets funktioner hele tiden.

Med flow-overvågning kan du kontrollere nøjagtigt, om alle ledninger er forsynet med vand. Så kan der reageres hurtigt i nødstilfælde.

Redundant systemopbygning for Essential Services

To kontrollere, på hvilke der er installeret en applikativ software-redundans, garanterer udfaldssikkerheden.

Pumpeenheden kontrollerer vandforsyningen. Tilslutning til platformsnetværket til alarmering i hele anlægget er til hver en tid mulig pga. de talrige grænseflader.

Topologi: Redundant systemopbygning for Essential Services  

En redundant systemopbygning sørger for maksimal rådighedstid for Essential Services

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11