Konventionel skibsautomation Redundant, fejlsikret, testet og certificeret
Om bord på et skib kræves mange anlæg til den sikre skibsdrift. Det omfatter f.eks. skibets fremdriftssystem, energiproduktion, styremaskine samt brandalarmanlæg. Hvis et af disse anlæg svigter, kan det betyde fare for besætning og skib. Phoenix Contact tilbyder fejlsikrede styrings- og overvågningsløsninger til en pålidelig drift – også til barske forhold og testet samt bekræftet i henhold til alle relevante skibsgodkendelser.
Vores løsninger til skibsautomation
Stol på certificerede løsninger fra Phoenix Contact til anvendelse på og under dæk. Hvad enten det er fragtskibe, krydstogtsskibe, specialskibe, yachter eller færger: Phoenix Contact leverer skræddersyede løsninger baseret på et omfattende produktprogram. Fra enkle applikationer til komplekse systemløsninger sikrer vores produkter problemfri styring og dataoverførsel inden for alle anvendelsesområder. Uanset medium: effektive og pålidelige løsninger – også til barske betingelser og testede samt godkendte iht. alle relevante skibsgodkendelser.
Dine fordele
- Indsamling, bearbejdning, visualisering og intelligent udnyttelse af data
- Enkle integreringsmuligheder for alle gængse maritime kommunikationsprotokoller
- Testet kvalitet: certificeret iht. DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 og IEC 62443
Redundans sørger for høj fejlsikkerhed for dine Essential Services
Redundant alarmering og overvågning Øg driftssikkerheden med totalløsninger
Anlæg som skibets fremdriftssystem, energiproduktion, romaskine eller brandalarmanlæg hører til Essential Services ombord. Hvis de falder ud, kan det betyde fare for besætning og skib.
For at kunne få information om kritiske situationer rettidigt installeres der redundant alarmering og overvågning på grundlag af robust styrings- og netværksteknik. Ud over Essential Services informerer systemet også om generelle tilstande som niveau af ballastvand eller i brændstoftank samt drikkevandsforsyning.
På baggrund af den åbne automatiseringsplatform PLCnext implementeres redundante automatiseringssystemer, netværk og visualiseringer. Sortimentet fuldendes af komplette løsninger til performance-monitoring, som ud over softwaren også inkluderer de nødvendige security-routere og cloud-løsninger til hele flåden. Gyldige maritime certificeringer for de relevante komponenter afrunder vores tilbud.
Løsninger til maskinrummet
Løsninger til maskinrummet Systemredundans for højt tilgængelig og effektiv drift af alle væsentlige systemer i maskinrummet
Til en gnidningsløs skibsdrift kræves en pålidelig styring af maskinrummet. Med redundante systemer på PROFINET-basis sørger Phoenix Contact for en sikker og yderst tilgængelig drift af motorer og anlæg. Softwaren PLCnext Engineer sikrer enkel programmering med standardsprog iht. IEC 61131 og giver de registrerede værdier fra styringen pålideligt videre til kontrolrummet.
Automatisering af læsseramper
Tilgængelig automatisering til hydraulikken Hurtig og nem registrering af status for forskellige items
Til hurtig læsning og losning af fragt kræves en automatiseret hydraulik. Sådan undgås lange liggetider i havnen.
Derudover skal ramper altid kunne åbnes og lukkes pålideligt, så sikkerheden for menneskene om bord garanteres. Til det tilbyder Phoenix Contact dig redundante styringssystemer.
Hvad enten det er Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4-20 mA: Phoenix Contact kommer med modulære løsninger med åbne grænseflader til din opgave.
Til hækramper, luge- og rampeafdækning, døre og autodæk garanteres en højdisponibel kommunikation mellem de decentrale systemer og kontrolrummet med løsninger fra Phoenix Contact. På den måde kan samtlige systemer betjenes, uden at der skal skiftes til manuel drift i nødstilfælde.
Overvågning af niveauerne i forråds- og lagertanke
Pålidelig tank- og ballastvandstyring Løsninger til niveauovervågning
Sørg for, at skibet ligger stabilt i høj sø. Den pålidelige overvågning af niveauer i forråds- og lagertanke er her uomgængelig.
Phoenix Contact har et selvstændigt system, så overfyldning af tanke undgås.
To styringsenheder danner et redundant system: En forudgående alarm ved 95 % signalerer reduktion af påfyldningsmængden. Hovedalarmen ved 98 % viser, at påfyldningen stopper.
Automatiseringsløsninger til Heave Compensation
Løsninger til Heave Compensation Automation i Dynamic Positioning i høj sø
Med en automatiseringsløsning på grundlag af en applikativ systemredundans opnår du, at Heave Compensation hele tiden sørger for skibets korrekte position. Det er f. eks. nødvendigt, når Dynamic Positioning ikke mere slår til pga. høj sø.
Med Security-routerne mGuard og VPN-teknologi er den adgangssikrede kommunikation i netværket sikret.
Produkter
Mange års erfaring og branchespecifik knowhow resulterer i fremragende løsninger til din branche.
Teknologier
Omfattende knowhow inden for alle relevante teknologier til din maritime anvendelse