Flådestyring

Flådestyring

Maksimér din flådes effektivitet

Få bedre indsigt i dine processer, så du opnår effektiv flådestyring.

Rapporteringen af online-data bliver stadig vigtigere for at opnå den højest mulige flådeeffektivitet og for at overholde internationale regler. Sammen med vores partner M.A.C.System Solutions tilbyder en løsning til understøttelse af samarbejdet mellem besætningen om bord og landbaseret personale gennem løbende online-overvågning.

Med et enkelt klik får du det fulde indblik i din flådes ydelse. Du opnår forbedret
energieffektivitet, samtidig med at dit brændstofforbrug og emissionerne nedbringes.

Dine fordele

  • Udstyret til MRV og IMO DCS med vores grundsystem til overholdelse af emissionsforskrifter i havne
  • Lave installationsomkostninger takket være enkel indretning for hurtig idriftsættelse
  • Højere gennemsigtighed af dine driftsprocesser, da flådens ydelse globalt er synligt i én oversigt
  • Enkel integrering af systemet, da det ikke er nødvendigt med svejsearbejder
  • Omkostnings- og tidsbesparelse gennem fjerndiagnose og -service

Få det internationale overblik

Adgang til data fra containerskibet via tablet  

Altid adgang til informationerne på dine skibe

Få når som helst adgang til informationerne på dine skibe, ligegyldigt hvor de befinder sig i verden. Udvalgte data synkroniseres regelmæssigt med sikre og pålidelige servere på land, således at dataforbruget sænkes.

Dine medarbejdere på land kan se de samlede flådeydelsesdata på en struktureret og velorganiseret måde. Du får konsistente data over enhver enhed, der er forbundet med internettet.

Hold styr på dine investeringer

Maskinrum  

Fuldstændig ydelsesanalyse med henblik på optimering af dine skibe

Opgradér dit skib til effektivitetsforbedring med enkelt integrerbare standardkomponenter. Byg et fundament af løsninger til overholdelse af charter-kontrakter, middagsrapport og MRV-rapportering.

Du kan til enhver tid udvide skibet med yderligere komponenter, så de passer til dine behov, og så du får maksimalt afkast af din investering. Du får en fuldstændig ydelsesanalyse, så du kan optimere videre på dit skib.

Maksimér din effektivitet

Placeholder  

Registrer problemer tidligt

Få udbytte af det udvidede indblik gennem visualiseringen af data i en oversigt, der dækker hele flåden. Vigtige indikatorer på ydelse registreres, hvorved der opnås en nedbringelse af brændstofforbruget og emissionerne.

Du kan forbedre ydeevnen ved at foregribe problemer med forebyggende vedligeholdelse og fjerndiagnostik.

Fremtidssikret løsning til din flåde

Online-systemet skal kun bruge få dataregistreringsenheder og kan registrere alle væsentlige sensordata. Opbygningen af dataregistreringsenhederne er designet til enkel installation og minimal vedligeholdelse.

Brændstofforbrug, bølgeenergi, trim/krængning og forskellige nautiske datapunkter registreres regelmæssigt. Hvert 15. minut registreres gennemsnitsværdier, som overføres til fastlandet via et cloudbaseret system. De indsamlede data kan ses både på kontoret og på selve skibet. For mere dybdegående analyser fås der en åben grænseflade til systemer fra andre udbydere.

Topologi: Cloud-baseret løsning til effektiv flådestyring  

Cloud-baseret løsning til effektiv flådestyring