Sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere

Dokumenteret sikkerhed

Stort udvalg af sikkerheds- og koblingsrelæer til pålidelig overvågning af den funktionelle sikkerhed i din maskine.

Tilbage til Funktionel sikkerhed

Kategorier

  • Sikkerhedsrelæer
    Sikkerhedsrelæer

    Sikre relæer til sikkerhedsfunktioner såsom nødstop (funktion), lysgitre eller tohåndsstyringer.

  • Sikre koblingsrelæer
    Sikre koblingsrelæer

    Relæer med tvangsførte kontakter giver sikker signalkobling.

Søg i Sikkerhedsafbrydere

Vis alle produkter i denne kategori

Få gavn af vores erfaring med sikkerhedsteknologi. Når du kun har brug for få sikkerhedsfunktioner i din maskine, så er vores PSR-sikkerhedsafbrydere den optimale sikkerhedsløsning.

Dine fordele

  • Stort udvalg af koblingsenheder til forskellige sikkerhedsfunktioner
  • Den gennemprøvede sikkerhedsteknologi giver produkterne en lang oppetid
  • Hurtig installation og idriftsættelse med nem tilslutningsteknik
  • Pladsbesparende takket være sin smalle konstruktion
  • Sikkerhedsafbrydere er en del af COMPLETE line-systemet

Sikre koblingsrelæer til procesteknik

Koblingsrelæer PSRclassic og PSRmini  

SIL-koblingsrelæer til sikker indkobling og udkobling

Koblingsrelæerne med tvangsførte kontakter er SIL-certificerede. De benyttes til galvanisk adskillelse og effektforstærkning. Vælg mellem den højkompakte variant PSRmini og den på markedet gængse variant PSRclassic. Koblingsrelæerne PSRmini er med deres 6 og 12 mm de smalleste koblingsrelæer på markedet. Produktprogrammet omfatter SIL-koblingsrelæer til sikker indkobling (Fire-and-Gas) og sikker udkobling (Emergency Shut Down).

Sikkerhedsrelæer til en lang række sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsrelæer PSRclassic og PSRmini  

Sikkerhedsrelæer til enkle sikkerhedsfunktioner såsom nødstop og tohåndsstyring

Sikkerhedsrelæerne varetager pålideligt overvågningen af den funktionelle sikkerhed i din maskine eller dit anlæg. Ved betjening af sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre eller tohåndsstyring kan du vælge mellem det velrenommerede standardprogram PSRclassic eller de højkompakte PSRmini-enheder med en bredde på kun 6 mm og 12 mm. Eller kombiner helt enkelt produktfamilierne som det passer bedst ind i din anvendelse.

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer med tre funktioner i en og samme enhed

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRmultifunction  

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer i tre tilslutningsvarianter: skrue, fjederkraft og Push-in

De multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRmultifunction realiserer tre sikkerhedsfunktioner, såsom nødstop-, sikkerhedsdør- eller lysgitterovervågning i én komponent. De 22,5 mm brede sikkerhedsrelæer udgør med to lokale og en overordnet sensorkreds en smal løsning til mange standardapplikationer.

Omdrejningstal- og stilstandsdetektor overvåger sikkert roterende dele

Stilstandsdetektor PSRmotion  

Højkompakte stilstandsdetektorer til sensorfri overvågning af drev

Med den smalle stilstandsdetektor PSRmotion overvåges stilstanden ved en risikofyldt bevægelse uden ekstra sensorer. På den måde kan man f.eks. styre en lukkeindretning.

Med omdrejningstal- og stilstandsdetektoren PSR-MM30 kan du overvåge hastigheden for drejende dele i anlæg og maskiner. Hvis en forudbestemt hastighed overskrides, frakobler komponenten på en sikker måde.

Tvangsførte koblingsrelæer til universel anvendelse

Tvangsførte koblingsrelæer til universel anvendelse  

Tvangsførte koblingsrelæer

Koblingsrelæerne med tvangsførte kontakter er basiskomponenter til styring med én kanal. Koblingsrelæerne bruges til galvanisk adskillelse, effektforstærkning og kontaktduplikering.

Som alle PSR-sikkerhedsafbrydere er koblingsrelæerne udstyret med tvangsførte kontakter i henhold til EN 50205. Således kan du med koblingsrelæerne udføre en sikker diagnose via en tvangsført brydekontakt.


Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk