Sikkerhedsrelæere

Sikkerhedsrelæer og sensorer

Med sikkerhedsafbrydere kan du pålideligt implementere sikkerhedsfunktioner på maskiner og anlæg. Disse overvåger signaler fra NØDSTOP-knapper, lysgitre og sikkerhedsdørkontakter samt indleder en fejlsikret tilstand efter anmodning. PSR-produktfamilien inkluderer sikkerhedsrelæer med faste eller konfigurerbare sikkerhedsfunktioner, omdrejningstal- og stilstandsdetektorer og sikre koblingsrelæer.

Hvad er forskellen mellem et sikkert og et ikke-sikkert elektromekanisk relæ?

Hvis koblingsrelæet ikke er sikkert, kan metalkontakterne svejse sammen efter flere koblingscyklusser. Hvis maskinoperatøren trykker på nødstop-knappen i et sådant tilfælde, stopper maskinen ikke. Derved opstår der en ikke-sikker tilstand. Operatør og maskine kan komme til skade.

De indbyggede relæer i sikkerhedsafbryderen er baseret på relæteknologi med tvangsførte kontakter iht. EN 50205 og overvåger sikkert funktionerne i maskiner og anlæg. Takket være redundante strukturer garanteres operatøren altid en sikker tilstand.

Nationale og internationale normer og standarder forbyder brugen af ​​usikre relæer på farlige maskiner og anlæg. Her skal du bruge certificerede sikkerhedsafbrydere iht. de relevante sikkerhedsstandarder og normer.

Sikkerhedsfunktioner

Sikkerhedsafbrydere er optimale i situationer, hvor maskinen eller anlægget kun kræver, at der realiseres et lavt antal sikkerhedsfunktioner og logiske sammenknytninger, f.eks.:

  • Nødstop
  • Overvågning af bevægelige tilslutninger, f. eks. sikkerhedsdøre
  • Berøringsløst sikkerhedsudstyr (BWS)
  • Tohåndsbetjeninger op til type IIIC
  • Overvågning af stilstand og omdrejningstal
Relæer med tvangsførte kontakter

Relæer med tvangsførte kontakter

Gennemprøvet sikkerhed gennem tvangsførte kontakter

I en sikkerhedsafbryder med integreret overvågning benyttes tvangsføringsegenskaben til fejlregistrering. På den måde registreres tungtvejende fejl, som f.eks. sammensvejsning af kontakter, på pålidelig vis, og der opnås en høj grad af sikkerhed.

Hvordan virker det?
Ved en tvangsføring er slutte-- og brydekontakt i et basisrelæ forbundet med hinanden mekanisk. På den måde forhindres det, at sluttekontakt og brydekontakt lukkes på samme tid. I forbindelse med en egnet kobling registreres en fejl ved afbrydelse pålideligt. Dette er den sikreste vej til garanti af maksimal sikkerhed for menneske og maskine.

Relevante normer og certificeringer for sikkerhedsafbrydere

Alle sikkerhedsrelæer fra Phoenix Contact er TÜV-certificerede iht. EN ISO 13849 og op til PL e eller iht. IEC 61508 op til SIL 3.
Sikkerhedsrelæet udgør som subsystem den logiske del af en sikkerhedsfunktion og skal derfor imødekomme de nye sikkerhedskrav. I forbindelse med certificeringsprocessen undersøges, fortolkes og valideres bl. a. følgende af koblingsenhedens kendetegn:

  • Konstruktion ifølge bestemmelserne
  • Gennemsnitligt tidsforløb indtil et farligt udfald indtræder (MTTFd)
  • Diagnosedækningsgrad (DC)
  • Udfald som følge af fælles årsag (CCF)

Dine fordele

Overblik over fordelene ved PSR-sikkerhedsrelæer:

  • Bredt sortiment inden for sikkerhedsteknik, der passer til dine sikkerhedsfunktioner
  • Kompakte sikkerhedsrelæer til indbygning på meget lidt plads
  • Enkel fortrådning takket være Push-in tilslutningsteknik
  • Internationale godkendelser til maskinkonstruktion og automobilindustrien (EN ISO 13849-1, EN 62061) samt til anvendelse inden for procesindustrien (ATEX), fyringsanlæg (IEC 61508/61511, EN 50156) og inden for skibsfart (DNV).
  • Innovativ relæteknologi til omfattende diagnosemuligheder og maksimal sikkerhed
Funktionel sikkerhed
Fra sikkerhedskredsløb til den sikre styring

Vores Safety-produktprogram rækker fra berøringsfri sikkerhedskredsløb, over sikkerhedsrelæer og I/O'er og videre til sikkerhed i styringen. Alle Safety-komponenter fra Phoenix Contact er SIL-certificerede og er kendetegnede ved, at de er lette at håndtere.

Se e-paper nu
Funktionel sikkerhed i styretavlen