Tilbage til oversigten

Aktiv afslutningsmodstand

PSI-terminator-PB-TBUS  

Aktiv afslutningsmodstand til PROFIBUS- og RS485-netværk

Den aktive terminering af Profibus- og RS485-netværk gøres uden mulig med afslutningsmodstanden PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Specielt i applikationer med skiftende busdeltagere sikrer modulet en støjfri kommunikation ved hjælp af den permanente terminering. Herved forhindres en åben ledningsende, som refleksioner overlejrer telegrammerne gennem. Via DIN-skinne-busforbindere gennemrangeres forsyningsspændingen ganske enkelt, når flere moduler skal monteres samlet.

Den aktive afslutningsmodstand PSI-TERMINATOR-PB-TBUS fås med ATEX- og UL-godkendelser. UL-godkendelsen betyder, at enheden også kan anvendes på det US-amerikanske marked uden begrænsninger. ATEX-godkendelsen tillader anvendelse i Ex-zone 2.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11