Tilbage til oversigten

Modulære kobber-repeatere

Modulære kobber-repeatere til mere effekt i systemet

Oversigt kobber/lyslederoverførsel  

Kobber-repeater kombineret med Optical Link Modules (OLM) opbygget som PROFIBUS-hub

Med PSI-REP kobber-repeatere kan du udvide dit netværk rumligt uafhængigt af datahastigheden. Komponentantallet kan også udvides på denne måde ved hjælp af segmentering med repeatere.

4-vejsadskillelsen af høj kvalitet garanterer en særdeles høj støjsikkerhed.

Også her sørger PSI-MOS-komponenternes modulære koncept for en vilkårlig blanding af kobber- og lyslederkanaler. Afhængigt af krav kan rækkevidder øges, EMC overføres sikkert, kanaler udvides og fordeles.

 

Overblik over fordelene

  • Start-delimiter-registreringen filtrerer ødelagte PROFIBUS-telegrammer
  • Ved hjælp af bit-retiming kan komponenterne kaskadekobles vilkårligt
  • Den førsteklasses potentialfordeling sørger for en industrikorrekt støjimmunitet

Modulær konstruktion

Forbindelse over DIN-skinne-busforbinder  

Forbindelse over DIN-skinne-busforbinder

Komponenterne kan forbindes hurtigt og nemt med hinanden over DIN-skinne-busforbinderen. Dermed er tværforbindelsen til datasignalerne og forsyningsspændingen klaret. Installationen af komponenterne er hurtigt klaret, fortrådningsfejl er udelukket.

På den måde kan op til ti komponenter kombineres applikationskorrekt. Denne modulære PROFIBUS-HUB kan udbygges med op til 30 kanaler valgfrit i kobber eller lysleder.

Modulær betyder fleksibelt: Også under driften kan du udskifte enkelte moduler uden at påvirke de andre. Den valgfrie systemstrømforsyning integreres trådløst i systemet og kan også anvendes redundant.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11