PLC'er og I/O-systemer

PLCer og I/O-systemer

Intelligent automatisering

Fra komponent til system - til styreskab og fieldinstallation.

Tilbage til Produkter

Industriel SPS

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Åben PLC med PLCnext Technology til programmering med standardsprog, PLC-programmeringssoftware og apps i PLCnext Store.

  • Klassiske PLC'er
    Klassiske PLCer

    PLC'er i alle effektklasser, software-PLC og PLC-programmeringssoftware

I/O-systemer

Søg i PLC'er og I/O-systemer

Vis alle produkter i denne kategori

Professionel automatisering til dine anlæg: Fra den decentrale vandforsyning til den højkomplekse lakeringslinje i automobilindustrien. Phoenix Contact er altid leveringsdygtig i passende PLC'er, I/O-systemer og PLC-software.

Dine fordele

  • Innovativ og fremtidssikker – de sidste nye teknologier danner grundstenen for IIoT til digitalisering af dine anlæg
  • Gennemgående og konsistent – PLC'er, I/O-systemer og PLC-software fra en og samme leverandør, som er ideelt afstemt efter hinanden
  • Alsidigt og individuelt – det være sig programmerbart logikrelæsystem eller højtydende PLC'er, i styreskabet eller i felten: Det brede sortiment giver dig adgang til kreative automatiseringsløsninger
  • Robust og af høj kvalitet - med Phoenix Contact automatiserer du økonomisk og driftssikkert, også under ekstreme betingelser
  • Sikkert og pålideligt – intelligente sikkerhedsløsninger beskytter menneske og maskine og giver en høj anlægsoppetid

Åben og innovativ – PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 og RFC 4072S  

PLCnext Control i to effektklasser

Med PLCnext Control fås de første PLC'er i den åbne automatiseringsplatform PLCnext Technology. De gør det muligt at realisere automatiseringsprojekter uden de grænser, som egenudviklede systemer sætter. Tilslut dig direkte til Phoenix Contacts Proficloud, og integrér dine cloud-services og fremtidsteknologier individuelt.

PLCnext Technology giver plads til parallel programmering på basis af etablerede software-værktøjer. Det drejer sig om Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink og PLCnext Engineer samt tilknytningen af udarbejdet programkode, som frit kan vælges. På den måde kan du kombinere f.eks. valgfri funktioner iht. IEC 61131-3 med rutiner fra C/C++, C# eller Matlab® Simulink® og smelte disse sammen til et samlet system.

PLC'er i alle effektklasser til IEC 61131-programmering

Axio-, Inline-station, RFC   

Automatiseringssystemer til PROFINET og Modbus/TCP

Phoenix Contact udbyder et bredt produktsortiment af PLC'er til ethvert behov. Vælg blandt lagerprogrammerede styringer til små og mellemstore anlæg. PLC-systemer med de passende I/O'er, high-performance-PLC til krævende automatiseringsopgaver. Software-PLC, som du kan bruge til at gøre dine industri-PC'er til kraftige PLC'er, fuldender produktspektret.

I/O-systemer til styretavlen (IP20)

Inline og Axioline-I/O-system  

I/O-systemer Inline og Axioline F med PLC

Vælg fra det omfattende program af I/O-moduler og I/O-klemmer til styreskabet, også til ekstra hurtig datakommunikation. Sådan realiserer du f.eks. dine sikkerhedsapplikationer med vores PROFIsafe-moduler eller også helt uden sikkerhedsstyring, med SafetyBridge Technology.

Vores I/O-systemer kan ideelt kombineres med alle lagerprogrammerede styringer fra Phoenix Contact.

I/O-systemer til felten (IP65/67)

Fieldline Modular og Axioline E  

I/O-systemer Axioline E og Fieldline til IP65/67

Til anvendelse i periferien kan du bruge modulært udvidelige I/O-enheder med høj funktionalitet eller særligt robuste enheder i blokdesign til barskt industrielt miljø.

Med vores IO-Link/analogkonvertere og IO-Link-mastere er du også i felten særligt fleksibel og kan realisere en analog kommunikation helt uden skærmede ledninger.

PLC til bygningsinfrastruktur

Modulær kontroller PLC ILC 2050 BI  

PLC med Niagara Framework til bygningsautomatisering

Med PLC ILC 2050 BI automatiseres forskellige anlæg i bygningsinfrastrukturen, datacentre og adspredte ejendomme.

Du råder over mange grænseflader og understøtter protokoller, der er relevante til bygningsautomationen. Standardiseringen af de forskellige datatyper gør en IoT-baseret automatisering mulig.

Programmerbar kompakt kontroller

Kompakt kontroller PLC logic  

Relæsystem til styring af enkle automatiseringsprocesser

Realiser mindre automatiseringsopgaver med logikrelæsystemet PLC logic. Dette kombinerer fordelene ved et stikbart relæ med logikfunktioner og intuitiv software.

Teknologier såsom Push-in, Bluetooth og en særligt udviklet PLC-logic-app letter integreringen, overvågningen og betjeningen.
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
Bliv medlem af PLCnext-community

Diskutér dine erfaringer og ideer med andre.

PLCnext-community
Til PLCnext-community

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk