Klassisk kontrolteknologi iht. IEC 61131

Klassisk kontrolteknologi iht. IEC 61131

Ønsker du at programmere iht. IEC 61131-3? Phoenix Contact kan levere en klassisk kontrolteknologi i alle effektklasser for at imødekomme dine krav. Anvend vores styringer f.eks. i maskin- og anlægskonstruktion, til vedvarende energier eller i bilapplikationer. Gør brug af vores produktprogram inden for styringer med de passende I/O'er, eller beslut dig for en højtydende styring for maksimal ydelse.

Go to Product Detail Page for item 2700988
AXC 1050 - Styring
AXC 1050 - Styring
2700988

Axiocontrol til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.

Go to Product Detail Page for item 2701295
AXC 1050 XC - Styring
AXC 1050 XC - Styring
2701295

Axiocontrol til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader, udvidet temperaturområde og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.

E-paper
Nyt e-paper om PLCnext Technology

Dette første interaktive e-paper om PLCnext Technology giver dig alle de oplysninger, du har brug for, på ét sted.
I dette e-paper finder du knapper, der giver mulighed for yderligere interaktion. Bliv inspireret af spændende anvendelser. Se nærmere på vores hardware med 3D-billeder. Få mere at vide om produkterne i vores webshop eller om alle fire dele af økosystemet. Der er også masser af relaterede links og videoer om alle dine yndlingsemner.

Til e-paper
E-paper om PLCnext Technology