Den modulære kompakte kontroller AXC 1050/XC til Axioline-I/O-systemet er hurtig, robust og enkel – det vil sige konsekvent tilpasset maksimal performance, enkel betjening og anvendelse i barske industrielle omgivelser i det udvidede temperaturområde fra -40 °C til +70 °C.
AXC 1050 XC
-
Styring
2701295
Axiocontrol til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader, udvidet temperaturområde og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02BSH
Godkendelses-ID: 840cABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705IECEx
Godkendelses-ID: IECEx TUR 21.0025XCCC
Godkendelses-ID: 2023122304116464ATEX
Godkendelses-ID: TUEV 21 ATEX 8677 XKompatible produkter
Dine fordele
PROFINET-controller til op til 16 devices og/eller PROFINET-device-funktionalitet
Lagerudvidelse på op til 2 GB mulig med stikbart SD-kort
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integreret FTP- og HTML5-webserver
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
Udvidet temperaturområde fra -40 °C - 70 °C (med derating)
Maritime godkendelser: (GL, DNV, LR, BV, RINA, ABS)