RFC 460R PN 3TX - Styring
2700784

High-performance Remote Field Controller med redundansfunktion, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET I/O-controller, kapslingsklasse IP20, stikbar parametreringshukommelse

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

RFC 460R PN 3TX overbeviser med:
Nem idriftsættelse og automatisk konfiguration af alle redundansfunktioner via AutoSync Technology
Afbrydelsesfri processer ved udfald eller udskiftning af en styring
Optimal apparatintegration takket være PROFINET-standarder, redundans til dit fremtidssikrede Ethernet-netværk
Højt opløseligt display til visning af status- og fejlmeldinger som fuld tekst
Visualisering uden afbrydelse - gennem redundansegnet OPC-server
Op til 80 km afstand mellem styringerne via lysleder, omkostningsoptimeret takket være stikbare SFP-moduler