Program- og konfigurationshukommelse til lagring af applikationsprogrammer og andre filer i PLC-filsystemet, med kundespecifikke licensbits og licensnøgle til funktionsblok-bibliotekerne. Yderligere licenspligtige funktionsblok-biblioteker kan findes i dokumentationen.
De enkelte funktionsblokke fra Phoenix Contact er forsynet med denne licensproces, dvs. at der skal betales et gebyr for hver styring, hvor der skal bruges licenspligtige moduler. Modulerne kontrollerer licensen, som er gemt i styringen, og frigives så eller kan bruges tidsbegrænset i demo-modus. De licenspligtige funktionsblok-biblioteker kan findes i dokumentationen.
Bemærk styringens anførte effektdata, og kontrollér, om den egner sig til applikationen.
Til brugere, som ikke bruger funktionsblokbiblioteker, fås program- og konfigurationshukommelsen alternativt også uden licens.
CF FLASH 2GB APPLIC A
-
Hukommelse
2701189
Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, 2 GByte med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker, f.eks. til: SNMP-, SQL-, wireless-, motion-funktionaliteter etc.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker
Lagring af applikationsprogrammerne og andre filer i PLC-filsystemet
Program- og konfigurationshukommelse, stikbar, med licensnøgle til funktionsmodul-biblioteker