Den modulære kompakte kontroller AXC 1050 til Axioline-I/O-systemet er hurtig, robust og enkel – det vil sige konsekvent tilpasset maksimal performance, enkel betjening og anvendelse i barske industrielle omgivelser.
AXC 1050
-
Styring
2700988
Axiocontrol til direkte styring af Axioline I/Os. Med 2 Ethernet-grænseflader og programmeringsmulighed efter 61131-3. Komplet med tilslutningsstik og mærkningsfelt.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Produkttype | Styring |
| Produktfamilie | Axiocontrol |
| Konstruktion | modulær |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Styresystem | embOS |
| Processor | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| Remanent datahukommelse | 48 kByte (NVRAM) |
| IEC 61131-driftstidssystem | |
| Programhukommelse | 2 MByte |
| Datahukommelse | 2 MByte |
| Antal styringsopgaver | 8 |
| Axioline | |
| Antal procesdata | maks. 8192 Bit (pr. station) |
| maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (input)) | |
| maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (output)) | |
| Antal understøttede deltagere | maks. 63 (pr. station) |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 (strømforbrug skal overholdes) |
| INTERBUS-Master | |
| Antal procesdata (Axioline ind-/udgangsdata maks.) | maks. 8192 Bit (pr. station) |
| Antal procesdata (Axioline indgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (input)) |
| Antal procesdata (Axioline udgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (Axioline F-lokalbus (output)) |
| Antal procesdata | maks. 32768 Bit (intern Modbus/TCP Client) |
| PROFINET | |
| Apparatfunktion | PROFINET-kontroller, PROFINET-device |
| Specifikation | Version 2.3 |
| Opdateringsrate | min. 32 ms (16 deltagere) |
| min. 32 ms (8 deltagere) | |
| min. 16 ms (4 deltagere) | |
| min. 8 ms (2 deltagere) | |
| min. 4 ms (1 deltager) | |
| Conformance Class | A |
| Antal understøttede deltagere | maks. 16 (ved PROFINET-styringen) |
| Understøttet funktionalitet | MRP |
| MRP | |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funktion | |
| Diagnosedisplay | nej |
| Redundansfunktion | Ja |
| Bemærkning vedr. redundansfunktion | applikativ styringsredundans mulig |
| Sikkerhedsfunktion | nej |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 1482 Byte |
| Funktionalitet | |
| Programmeringsværktøj | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Understøttede programmeringssprog | Instruktionsliste (AWL/IL) |
| Programsekvensopbygning (AS/SFC) | |
| Ladder-diagram (KOP/LD) | |
| Funktionsblokdiagram (FBS/FBD) | |
| Struktureret tekst (ST) | |
| Systemforudsætninger | |
| Konfigurationsværktøj | Config+ fra version 1.01 |
| Diagnoseværktøj | DIAG+ |
| Runtime-system | eCLR |
| Applikations-grænseflade | OPC |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,2 W |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja |
| Beskrivelse realtidsur | 1,73 s/dag = 20 ppm ved 25 °C |
| Potentialer | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse forsyningsspænding; elektronisk |
| Fejltilslutningsbeskyttelse spændingsforsyning; elektronisk | |
| Potentialer: Forsyning af logikspænding UL (af UL genereres forsyningen af Axioline F-lokalbussen UBus) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 650 mA (med 2 A ved Ubus til I/O'er og UL = 24 V) |
| Strømforbrug | typ. 100 mA (Uden I/O'er og UL = 24 V) |
| Effektoptagelse | maks. 13,2 W (2,0 A ved UBus, UL = 24 V) |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Webserver | Ja |
| Axioline F-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (halv eller fuld duplex (automatisk registrering)) |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Antal kanaler | 2 |
| Service | |
| Bussystem | USB |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | Mikro-USB type B |
| Overførselshastighed | max. 115,2 kBit/s |
| Antal kanaler | 1 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 74 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C til 2000 m DNN |
| -25 °C ... 55 °C til 3000 m DNN | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2, ingen kondensering, ingen isdannelse) |
| Chok (drift) | 10g (Vedvarende choktest iht. DIN EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 5g |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (til 4500 m DNN) |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | cULus |
| Certifikat | E238705 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Afladning af statisk elektricitet (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktafladning, ±8 kV luftafladning |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske felterIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke 10 V/m | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Hurtige transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspænding (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/asymmetrisk), fieldbuskabelskærm: ±1,0 kV | |
| Kontrol af støjimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støjpåvirkningerIEC 61000-4-6 Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| Kontrol af støjemission iht. EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2700988 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRAAEA |
| Produktnøgle | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 234,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 244 g |
| Toldtarifnummer | 85371091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Kompatible produkter
-
AX OPC SERVER - Driver- og grænsefladesoftware 2985945
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program-/konfigurationshukommelse 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program-/konfigurationshukommelse 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program-/konfigurationshukommelse 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Forbindelseskabel 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringssoftware 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringssoftware 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Driver- og grænsefladesoftware 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Driver- og grænsefladesoftware 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Driver- og grænsefladesoftware 2402686
-
AXL F BS BK - Bustilslutningsstik 2701422
-
AXL CN S/UL - Stik 2701421
Dine fordele
PROFINET-controller til op til 16 devices og/eller PROFINET-device-funktionalitet
Lagerudvidelse på op til 2 GB mulig med stikbart SD-kort
Gratis engineering med PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
Integreret FTP- og HTML5-webserver
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre