PC WORX SRT - Styring
2701680

Med denne software-PLC udfører din pc nu også alle styringsopgaver. Styr dine processer helt efter behov, via PROFINET eller Modbus/TCP

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Integreret webserver til visualisering med WebVisit
OPC-understøttelse ved hjælp af AX OPC-servere
FTP-server
Enkel installation på Valueline industri-pc'er
Understøtter en lang række protokoller som: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og mange andre.
Integreret PROFINET I/O-controller og PROFINET-device
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)