VL2 BPC 3000
-
Boks-pc
2400492
Industri-boks-pc (BPC) med kapslingsklasse IP30, konstruktion uden blæser og med Intel® Core™ i3-4010U-processor. Op til 16 GB RAM. Muligheder for masselager omfatter HDD og SSD. Der er et valgfrit slot til PCI- eller PCIe-kort.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Core™ i3-4010U 1.7 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| Køling | passiv |
| PCI tilvalgsmulighed 1 | Uden indbygningsplads |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raidsystem | uden RAID-system |
| 0, 1 | |
| Stikpladser | PCI/PCIe optional |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | uden |
| Touch-teknologi | uden Touch-teknologi |
| Grafikkort | Intel® HD Grafik 4400 |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Valgfri grænseflader | uden valgfri grænseflade |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audio-udgang (3,5 mm), 1x audio-indgang (3,5 mm) | |
| Monitorudgang | 2 x DisplayPort |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Bredde | 264 mm |
| Højde | 215 mm |
| Dybde | 95 mm |
| Information til målangivelserne | afhængig af konfigurationen |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 264 mm / 215 mm / 95 mm (afhængig af konfigurationen) |
| Indbygningsmål | |
| Bredde / Højde / Indbygningsdybde | / / (afhængig af konfigurationen) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 45 °C (med HDD) |
| -20 °C ... 60 °C (med SSD) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | 15g, 11 ms, efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Bookshelf montering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 2400492 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| GTIN | 4055626141145 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5.443 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.443 g |
| Toldtarifnummer | 84715000 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
Kompatible produkter
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Hukommelse 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - Hukommelse 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL2 BOOKSHELF MOUNT BRACKET - Monteringstilbehør 1015306
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Hukommelse 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Hukommelse 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Hukommelse 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Køleenhed 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Tilbehør 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Harddiskindbygningsramme 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakke 1096119
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printkortstik 1777992
Dine fordele
Kan konfigureres som boks-pc (BPC)
Udgave uden ventilator fås til industrielle applikationer
Alsidig og energieffektiv Intel® Core™ i3-processor
Boks-pc (BPC): IP30
Drejelige og nemt aftagelige drev eller Solid State-drev i forskellige størrelser
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre