Phoenix Contact Valueline®-industricomputer med konfigurationsoptioner. Display, datahukommelse, arbejdshukommelse, CFast®-slots og montagemetoder kan vælges.
VL BPC 2000
-
Boks-pc
2402759
Valueline®-industri-boks-pc (BPC) i konstruktion uden blæser og med kapslingsklasse IP20. Energieeffektiv Intel® Celeron®-Quad-Core-processor N2930. Op til 8 GB RAM. Muligheder for lagermedier i CFast®-, HDD- og SSD-format.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Boks-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| Styresystem | uden styresystem |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Datahukommelse | uden datahukommelse |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| CFast®-Kort med 16 GB | |
| CFast®-Kort med 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Køling | passiv |
| PCI tilvalgsmulighed 1 | Uden indbygningsplads |
| 2x PCI | |
| Stikpladser | uden indbygningsplads |
| 2x PCI | |
| Optisk drev | uden drev |
| Diskettedrev | uden |
| Softwaretastatur | Engelsk |
| Display | |
| Displaytype | uden display |
| Skærmopløsning | uden |
| Touch-teknologi | uden Touch-teknologi |
| Display-belysningstype | uden |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (typisk) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Monitorudgang | 1 x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Bredde | 265 mm |
| Højde | 207 mm |
| Dybde | 87 mm |
| Information til målangivelserne | afhængig af konfigurationen |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 265 mm / 207 mm / 87 mm (afhængig af konfigurationen) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Konfigurationsmuligheder kan påvirke driftstemperaturen. Se brugervejledning for flere oplysninger) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok | Impuls 15g 11 ms efter IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | IEC 60068-2-27 |
| Monteringstype | Bookshelf montering |
| Vægmontage |
| Varenummer | 2402759 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBAAA |
| Produktnøgle | DRBAAA |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 5,32 kg |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5,32 kg |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) | |
Kompatible produkter
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Hukommelse 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Hukommelse 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Harddiskindbygningsramme 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Hukommelse 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Hukommelse 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Hukommelse 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Hukommelse 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Hukommelse 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Hukommelse 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarepakke 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - Montagekit 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - Montagekit 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - Montagekit 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printkortstik 1777992
Dine fordele
Kompakt, robust kasse
fleksible montagemuligheder
Væg, hylde
To integrerede 10/100/1000-Ethernet-tilslutninger med uafhængige MAC-adresser
Tilslutninger til USB 2.0- og 3.0
Op til 16 GB RAM
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre